Close
Choose your language
使用協作型機器人手臂,進行精確的上膠及噴塗作業
使用 UR 機器人進行上膠及噴塗應用,能夠減少廢料並增加精確度
協作型機器人為上膠、密封、塗裝和其他噴塗作業帶來靈活性、效率及自由度。e 系列機器人內建的力/力矩感應功能,可進行穩定一致的流程及精準的定位,藉此減少浪費及廢料產生。您可輕鬆移動靈活輕量的 UR 機器人,到您所需支援的工站。任務完成後,還能重新調整機器人的用途、再次部署到生產所需的其他工站。
透過由機器人處理危險的任務,可提升職場的安全性。我們的專利技術,讓機器人碰到人員時,限制它的力量,避免造成受傷。UR 機器人亦可在人員進入作業區域時,設為減速模式運作,人員離開則恢復全速運作
點膠
- 優傲科技的手臂均通過 IP-54 認證,在腐蝕性液體環境工作時,需要額外之防護。
- 程式設定簡單,且平均設定時間較短,由於重新安排大型設備將不具有成本效益,因此,優傲科技的手臂即使在小批量生產中亦為理想之選擇。
- 機械人可以快速和輕鬆移動至新的流程,您幾乎可以靈活地完成任何手工作業之自動化操作,包括小批量或快速切換之作業。它能就重複的任務重複使用程式。
塗膠
- 機械手適用於許多行業,從水槽和窗戶到機器和汽車零部件,將幫助您縮短週期時間,並提高產品品質。
- 持續地準確分配同等數量的膠粘物需要超人的能力。然而,UR機械人能一直保持一致的壓力。確保品質一致,降低生產成本,優化操作。
焊接
- UR 機械人可以完成多種類型之焊接,例如 TIG、MIG、點焊、電弧焊,超聲波和等離子焊接。部署協作機械人手臂之諸多優勢包括,可以減少生產停機時間和減少材料浪費。
準備開始使用?
協作機器人具高成本效益、安全,和部署靈活。甚至對於中小企業,協作機器人(亦稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。