Close
Choose your language
優傲科技生產的協作型機器人
UR協作型機器人有六大機種,提供3、5、12.5、16、20及30公斤負載選擇。應用範圍廣泛,具備六個自由度與超凡的靈活性,能輕易地與現有生產環境結合,滿足您的各種需求。
探索符合您需求的手臂
UR3e
UR3e是一款超輕型協作型工業機器人,專門為桌上作業設計。佔地面積小,能夠直接安裝在機器內部或其他狹窄的工作空間中。這款協作型機器人11公斤,有效負重為3公斤。所有關節皆可進行360度旋轉,末端關節可以無限旋轉,是執行輕型裝備任務和高精密度任務的理想選擇。
UR10e
UR10e 是一款多功能的協作式工業機械手臂,擁有高達12.5公斤的有效負重和卓越的伸展能力。不僅具有具有1300mm的工作半徑,並兼具超凡的精準度和有效負重。UR10e 適用於各種機台管理、堆疊和包裝等任務。
UR16e
UR16e 外型小巧,能靈活負重16公斤,是重型機台管理、材料處理、包裝及螺絲應用的理想之選。這款功能強大的協作式機器人支持更重的末端工具和多零件處理,能實踐更短的投資回報週期。
UR20
UR20經過重新設計改造,足以刷新您對自動化的想像。不論是軟體或末端夾治具,每道細節無不經過精心打造,只為呈現新世代的性能與品質,讓您能夠增加產出、拉長運作時間,並在最短時間內向市場提供更多產品。
透過比較各項產品來探索您的需求
選擇機器人進行比較
UR3e | UR7e | UR12e | UR16e | UR20 | UR30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
半徑範圍 |
500 mm
/ 19.7 ins |
850 mm
/ 33.5 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
900 mm
/ 35.4 ins |
1750 mm
/ 68.9 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
額定負載 |
3 kg
/ 6.6lbs |
5 kg
/ 11 lbs |
12.5 kg
/ 27.55 lbs |
16 kg
/ 35.3 lbs |
25 kg
/ 55.12 lbs |
35 kg
/ 77.16 lbs |
空間佔用 | Ø 128 mm | Ø 151 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm | Ø 245 mm |
重量 |
11.2 kg
/ 24.7 lbs |
20.6 kg
/ 45.4 lbs |
33.5 kg
/ 73.9 lbs |
33.1 kg
/ 73 lbs |
64 kg
/ 141.1 lbs |
63.5 kg
/ 139.9 lbs |
了解詳情 UR3e 了解詳情 UR3e | 了解詳情 UR5e 了解詳情 UR5e | 了解詳情 UR10e 了解詳情 UR10e | 了解詳情 UR16e 了解詳情 UR16e | 了解詳情 UR20 了解詳情 UR20 | 了解詳情 UR30 了解詳情 UR30 |
優傲機器人致力於為各種規模的企業提供安全可靠、經濟實惠且易於使用的協作型機器人。我們設計的協作型機器人能自動執行高重複度、危險或單調的作業任務,為製造商提供所需的靈活性,以幫助企業成長為目標。