Close
Choose your language
電子科技業可透過協作機器人提升產出效率
利用協作機器人提高精度並降低成本
在印刷電路板安裝、固定和緊固元件,精度達 0.1mm(0.004 英寸)。利用優傲科技的機器人快速、靈活部署,可以快速將生產線應用於新產品。對於設計、應用、安裝、製造、操作和維護等各個階段,科技行業需要快速適應不斷變化之環境。優傲科技生產之機器人輕便、節省空間,並易於部署至多個應用,同時不必改變電子和技術行業之生產佈置。
工程技術提升至新水準
機器人使電子和科技公司幾乎能夠靈活地將任何手動任務自動化,同時通過協作機器人為您的業務增值,而這一切可以在一年之內完成。最後,機器人自動化不會為中小企業帶來經濟負擔。
電子和技術是蓬勃發展的行業,需要機械手臂,可以快速,輕鬆地集成到各種電子和技術生產,包括照明、手機、電腦、輸入設備,音訊/視訊等。
利用優傲科技生產之機器人執行需要在敏感機械附近工作之複雜任務,可大幅降低員工受傷之風險,同時提高精度。移動產品穿過生產線,無需人為干預,亦無污染。
查看下面的案例,或聯絡我們,獲取更多資訊。
立即開始使用
協作機器人具高成本效益、安全,和部署靈活。甚至對於中小企業,協作型機器人(亦稱作 cobots)也能讓自動化變得比以往更容易上手。