Close
Choose your language
在莫斯科西洋棋公開賽最近傳出人機對弈事故後,UR科技全球技術法遵長Roberta Nelson Shea直言此事根本不該發生,並解釋箇中原因。
眾所皆知,莫斯科西洋棋公開賽最近發生一起事故,那就是西洋棋機器人系統弄斷了7歲對手的手指。然而,此類憾事壓根不該發生。儘管肇事機器人並非本公司的協作型機器人,但我們覺得還是有必要加以說明,畢竟這套西洋棋應用並未如實反映機器人界常見的安全標準和慣例。
此外,外界報導這起意外的方式,有可能會扭曲大衆對於機器人安全性的認知。俄羅斯西洋棋協會一名官員甚至暗示,整起事故係因男童「違反」安全規則所致。這完全沒有道理可言!
機器人系統整合商應進行風險評估
由機器人系統整合商針對預期用途和可預見誤用進行風險評估,是全球普遍接受的做法。如此一來,相關單位就能事先進行若干調整,例如以柔性夾爪取代邊緣堅硬的夾爪,或是待安全感測器確認四周無人後,機械手臂始可移動。畢竟,在合理可預期的情況下,人類棋手會將注意力擺在棋盤上,而非他們的機器人對手。
自動化安全性的內涵,在於「實現簡單、安全的行動模式」。在此次的人機對弈案例中,我們必須讓人類棋手能夠放開手腳展現實力,而不是邊下棋邊心想「我現在下這步棋Ok齁?會不會受傷啊?」
現有技術可避免此類憾事發生
協作型機器人(cobot)內建力量與功率限制(PFL),因此與人碰觸後就會停止動作。換言之,此類技術已蓄勢待發。在遵守風險評估要求的前提下,每天都有數以萬計的協作型機器人進行安全人機協作。事實上,協作型機器人在教學方面派上用場的情況越來越多,例如程式設計與機器人應用程式開發等課程。
國際級安全標準與獨立驗證制度
只要是信譽良好的機器人製造商或系統整合商,都會將產品和解決方案的安全性視為己任。以UR科技的e系列機器人為例,它們除了一律通過TÜV Nord的ISO 10218-1驗證外,還內建17項可自訂的進階安全性功能,評定皆達ISO 13849-1的PLd Cat 3等級,例如:停止時間和停止距離、關節位置限制、姿勢限制、工具方向限制、安全平面、安全邊界、安全基地、力道限制(TCP)和肘部安全(力道、速度、邊界限制)等。
協作型機器人經安全部署,可為社會帶來巨大效益
對於數千名非常重視安全的自動化專業人士而言,這次出事的系統整合商帶來不小打擊。隨著世界持續面臨勞動力短缺,機器人技術和自動化除可提供關鍵及時的解決方案外,還能讓人類的工作環境有所改善。然而,唯有在部署應用時強調「安全第一」,這些理想才有充分實現的可能。