![](/media/1815819/ur10.jpg?width=500&height=320&mode=crop)
Close
Choose your language
法國寶獅雪鐵龍集團:降低生產成本
身為歐洲第二大車廠,法國寶獅雪鐵龍集團(PSA Group)屬意採用自動化技術,藉此提升工廠效能、降低最終產品成本,並且讓作業員擺脫重複度高、違反人體工學的鎖付螺絲作業。此外,鑒於法國索肖廠(Sochaux)空間有限,作業時需要佔地面積小的機器人。
寶獅雪鐵龍集團導入UR10處理製程中的鎖付螺絲作業。
在生產過程中,UR10會被固定在車子下方的柱子上。當車子送達時,協作型機器人手臂將伸出,在車子左右兩側各鎖入三顆螺絲。這是生產過程中相當關鍵的步驟,旨在確保車子兩側均固定妥當。執行完畢後,燈泡將亮起,UR10機械手臂就會回到原位準備執行下一輪的任務。在部署機器人後,寶獅雪鐵龍集團指出,由機器人鎖付螺絲讓尺寸和公差改善多達10%。而在採用這套解決方案的第一年內,該公司生產了超過20萬輛車,且鎖付螺絲的部份無懈可擊。
寶獅雪鐵龍集團裝配線結構元素專家Cedric Grandjean表示:「我們當初之所以選擇UR10機器人,就是看上它活動半徑範圍小、程式設計簡單且作業安全無虞,但令我們印象深刻的是,這套方案奏效的速度也未免太快了。一般在我們部署新機器人後,初期生產會有損失,這是可以預期的,要靠時間來彌補,但沒想到這次的部署竟能如此順暢。」
美國thyssenkrupp Bilstein:靈活解決方案
thyssenkrupp Bilstein位於美國俄亥俄州,專事生產汽車產業的高科技懸吊系統。該公司近來面臨勞動力短缺問題,難以安排人力處理關鍵的生產任務,例如機械看照與品質檢測。此外,thyssenkrupp Bilstein希望導入靈活的自動化工業系統,不但可依任務屬性隨時重新部署,還能將停機時間降至最低。
thyssenkrupp Bilstein俄亥俄廠目前擁有9台UR10協作型機器人,任務包括組裝主動阻尼系統(ADS)阻尼器、機械看照和品質檢測。在俄亥俄州這樣一個失業率偏低的地區,機器人解決方案讓該公司在無需僱用額外人力的情況下,繼續拓展業務。更重要的是,該公司最終零件組裝的檢測率達到100%。
「在決定導入協作型機器人後,我們選擇由優傲提供第一台協作型機器人。我們體會到,優傲擁有最先進的機器人解決方案,可更加精確地執行取放任務。此外,這款協作型機器人的保養作業與程式設計輕鬆簡單,速度與重現精度都是一時之選。」thyssenkrupp Bilstein營運經理Aldo Albieri娓娓道來。
泰國Benchmark Electronics:提升營運效率
泰國Benchmark Electronics專為代工廠提供工程、製造和整合技術解決方案。隨著市場需求不斷增長,該公司決定將自動化工業系統和自動化感應器導入裝配線,並開始尋求最佳解決方案。
他們心目中的協作型機器人必須能夠解決兩大問題:其一,足以提升整體產出,並改善生產品質,以提高客戶滿意度。其二,考量工廠車間的使用彈性與多樣性,機器人作業時不能危害到員工安全。
Benchmark Electronics在生產線上部署了四台UR5和兩台UR10e協作型機器人,任務為組裝和測試產品。這項部署不但為該公司節省了10%的佔地面積、提升25%的運營效率,更讓員工有餘力專注在價值更高、更複雜的組裝任務上。
新加坡CLEARPACK:自動堆棧安全方便
新加坡Clearpack專門提供包裝自動化服務,客戶遍布東南亞、中東和非洲。該公司想要利用機器人處理耗時、違反人體工學且單調的人工堆棧任務,但前提是機器人容易操作且佔地面積小。
最終,Clearpack選擇了UR10協作型機器人,它可與UR+平台的LIFTKIT垂直定位系統搭配執行堆棧作業。UR10所需空間不大,卻幫助Clearpack將棧板疊得更高。
Clearpack總經理Vishnu Puranik表示:「說到協作型機器人,我們的選擇非常明確,市場上最頂尖的解決方案當屬優傲科技。他們以卓越的性價比為客戶提供無與倫比的使用彈性,堪稱業界領頭羊。這款協作型機器人只需少量配件,即可輕鬆整合到生產線中,再加上它非常輕巧,裝上輪子就能遊走在生產線之間。這些都是讓公司快速回本的要件。」
印度CARL ZEISS:提高生產力與適應力
印度Carl Zeiss(班加羅爾)是座標測量機(CMM)的製造大廠。為了提高生產力,該公司決定部署UR5協作型機器人,從事不符合人體工學的人工裝載和檢測作業。
UR5可整合三種計量技術:座標測量機、輪廓機和非接觸式測量機。這款協作型機器人會掃描每個元件的條碼,並將它們放置在三種機器之中,根據相關程序進行檢測。完畢後,測量機會將元件是否合格的資訊傳送給協作型機器人,接著由機器人依序將元件放入「合格」或「不合格」的容器中。
這套系統能讓一台協作型機器人在同一週期內操作三部機器,有利員工專注在其他任務上,例如監督機器人的運作狀況。UR5不但讓該公司的機器使用率飆升至90%以上,生產線也得以24小時全天候運作。
印度Carl Zeiss(班加羅爾)工業品質解決方案部門經理Ravikumar Sirige透露:「一名作業員的生產力約為50%,但在我們將系統與協作型機器人整合後,每台機器的使用率可望超過90%。這套系統敏捷俐落,只要短短一兩天就能適應新系統。如果想追求產線24小時不打烊,那麼除了協作型機器人絕無他法。」
以上只是優傲協作型機器人數百件成功案例的其中五個。歡迎至本官網「檢視案例」進一步了解更多振奮人心的應用實例。