Close
Choose your language
協作型機器人是一款符合成本效益的解決方案,可增加產量、縮短交貨時間、實現流程最佳化與提升品質。然而,即使協作型機器人在設定與啟動上,已經比傳統工業機器人簡單快速許多,但在開始使用協作型機器人前,仍有一些必要的準備工作。
快速入門指南
當您決定導入機器人時,不論是為了克服人力短缺、技術斷層或是提高作業效率,重點始終在於部署過程是否正確。就算廠務、技術、生產經理或是自動化與製程工程師再忙碌,也都應該花時間妥善部署新的協作型機器人。換言之,要是沒有確認機器人能否整合至現有設備中與備妥工作區域,那麼整個部署過程將更形複雜,並且超出預定的時間。
以下是部署UR協作型機器人的快速入門指南
為廠房選擇正確的協作型機器人
選擇協作型機器人時必須考慮兩大因素:最大負載與工作範圍。而找到答案的最佳方法,就是對那些預計自動化的製程或應用進行評估,例如協作型機器人需要搬運或移動的零件、貨物以及重量,因為這將牽涉搭配的模具或夾具。
工作範圍的考量因素則包括:協作型機器人的作業區域多大、負責的工作站相距多遠,以及處理的零件大小等。工作範圍可能有些難以界定,但在CAD佈局工具的協助下或許可以簡化這道流程。
快速比較協作型機器人,找到最合適的利器
選擇手臂立深入了解
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 | |
---|---|---|---|---|---|
臂長 |
500 mm
/ 19.7 ins |
850 mm
/ 33.5 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
900 mm
/ 35.4 ins |
1750 mm
/ 68.9 ins |
負載 |
3 kg
/ 6.6lbs |
5 kg
/ 11 lbs |
12.5 kg
/ 27.55 lbs |
16 kg
/ 35.3 lbs |
25 kg
/ 55.12 lbs |
占地面積 | Ø 128 mm | Ø 149 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm |
重量 |
11.2 kg
/ 24.7 lbs |
20.6 kg
/ 45.4 lbs |
33.5 kg
/ 73.9 lbs |
33.1 kg
/ 73 lbs |
64 kg
/ 141.1 lbs |
了解UR3e 了解UR3e | 了解UR5e 了解UR5e | 了解UR10e 了解UR10e | 了解UR16e 了解UR16e | 了解UR20 了解UR20 |
這兩個決定性要素會直接互相影響,因此必須同時納入考量。一般而言,預計移動的負載越重,所需的協作型機器人就越大。但要是工作範圍也大,那麼除了機器人更大外,也得具備更高的負載能力。
還有其他必須列入考量的因素,例如協作型機器人的重量與安裝面積,因為它們將決定安裝表面的種類。安裝表面必須足以承受協作型機器人的施力,不論是在應用期間,或是當它以最快速度搬運最大負載時緊急停止的過程中。
備妥工作空間
儘管協作型機器人是導入工業自動化的捷徑,但它絕非隨便塞到一個地方就能作業。換言之,您必須確保工作環境已準備就緒。有別於工業機器人,協作型機器人內建安全設計與功能,因此部署過程更加簡單。以具備力量與功率限制的關節設計為例,它讓協作型機器人能夠直接與人類互動協作。不過在此之前,您仍需進行完整的風險評估,並確認適當措施一切就緒,以實現安全有效的人機協作。這些措施包含加裝安全圍籬或安全感應器、規劃替代性安裝位置或降低作業速度。然而,儘管我們的協作型機器人內建安全功能,當它們意外接觸到人類時就會自動停用,但最周全的做法還是依照風險評估結果,確保機器人移動速度不會過快。
儘管協作型機器人是導入工業自動化的捷徑,但它絕非隨便塞到一個地方就能作業。換言之,您必須確保工作環境已準備就緒。有別於工業機器人,協作型機器人內建安全設計與功能,因此部署過程更加簡單。以具備力量與功率限制的關節設計為例,它讓協作型機器人能夠直接與人類互動協作。不過在此之前,您仍需進行完整的風險評估,並確認適當措施一切就緒,以實現安全有效的人機協作。這些措施包含加裝安全圍籬或安全感應器、規劃替代性安裝位置或降低作業速度。然而,儘管我們的協作型機器人內建安全功能,當它們意外接觸到人類時就會自動停用,但最周全的做法還是依照風險評估結果,確保機器人移動速度不會過快。
設定
當一切準備就緒,您就可以開箱協作型機器人進行設定。相較於其他機器人解決方案,協作型機器人的一大優勢就是啟動運轉相對容易。若由擁有自動化工程經驗的人員設定,不到一個小時就能讓協作型機器人派上用場。為了讓協作型機器人發揮最大效益,安裝與配置階段相當關鍵。以下將就您必須考量的要素進行概述。
負載配置
對協作型機器人而言,針對負載類型進行正確設定是相當重要的。一旦設定有誤,機器人可能陷入的風險包括動作不準確或不穩定、由於動作不安全而頻繁停止,甚或長時間中斷。最終還可能縮短協作型機器人的工作壽命,讓您的投資價值跌至谷底。
此外,您也必須針對任務內容,為協作型機器人安裝正確的末端夾治具或夾爪。我們透過UR+生態系統提供各式各樣的選項,供您找到所需配件。
環境保護
您絕對不希望工作環境對協作型機器人造成不必要的損壞,因此請務必採取適當的防護措施。若是您的協作型機器人將處理腐蝕性材料,例如霧化切削油或腐蝕性冷卻劑,為避免這些物質導致橡膠密封件快速劣化,請為機械手臂包覆防護套。
動作編程
您必須教導協作型機器人如何有效移動,以獲得最佳結果。這個過程相當有趣,但需要動點頭腦甚至數學計算,以下幾個考量因素供您參考:
-
建立一個正確的轉接半徑,讓協作型機器人在經過路徑時,不需要完全停在每一個路徑點上,進而實現效能最佳化。
-
請勿重疊不同的轉接半徑,這會造成協作型機器人跳過部分的路徑點,而未能完成完整的動作。
-
加速度值將決定協作型機器人對任務結束的反應速度:速度越快除了會對人類造成風險,也可能對齒輪箱與關節造成壓力。
-
請務必啟用防護性中止機制。一旦協作型機器人拿取錯誤的負載,或者與設備的其他夾具或部位發生碰撞時,就會自動停止。
只要協作型機器人全力投入工作,您很快就能看到成果。事實上,我們的客戶往往一年之內就能回本。花時間妥善部署您的協作型機器人,是解鎖工業自動化完整優勢的關鍵。如您所見,我們已隨時準備提供協助,部署過程中如有任何疑問,歡迎與我們聯繫。
如需更多資訊,請前往我們的技術支援頁面閱讀其他支援文章,網址如下:https://www.universal-robots.com/articles/ur/robot-care-maintenance/important-deployment-points/