![](/media/1825371/an-introduction-to-robotic-welding-header.jpg?width=500&height=320&mode=crop)
Close
Choose your language
主要重點
-
協作型機械手臂能否在堆棧時派上用場?協作型機器人(cobot)機械手臂可協助堆棧各式各樣的貨物,零停機時間且無需人員介入。
-
如何利用協作型機械手臂進行堆棧?協作型機械手臂可搭配末端夾治具與客製化軟體,將物品移動至棧板上。不論一次移動整層棧板或取放單獨品項都難不倒它。
-
協作型機械手臂是否有任何限制?協作型機械手臂有負載限制。不過,只要在限制範圍內,它們都是效率出眾且符合成本效益的堆棧解決方案。
儘管堆棧作業是企業成功必備的關鍵,但過程往往枯燥又潛藏風險。有了自動化堆棧系統,第一線員工將不再為此困擾。在協作型機械手臂的幫忙下,您可執行各式各樣的堆棧解決方案,進而提高作業效率與製程安全性。以下是協作型機械手臂在堆棧作業中最常見的幾種用途。
協作型機器人如何在堆棧時派上用場
進行需要大量人力的堆棧作業時,坊間總以為大型工業機器人是唯一的解決方案。1950年代堆棧機初登場時,體積龐大笨重的情況始終為人詬病。這個問題一直到協作型機器人等新型解決方案問世後才有所改善。如今,對於處理產品數量不多或體積較小的中小型企業而言,協作型機械手臂可望成為實現自動化堆棧的理想方案。
協作型機器人體積更小、重量更輕,可輕鬆融入現有倉庫或生產線。根據許多案例的風險評估結果,使用者不必針對它們加裝安全圍籬。換言之,協作型機器人能與作業員並肩執行堆棧任務。此外,它們的價格相對親民,又高度符合成本效益。一般而言,投資協作型機器人的企業都能在12個月內回本。
協作型機器人可執行哪些堆棧作業?
協作型機器人可處理各式各樣的堆棧作業,包括摺紙箱、包裝、疊棧與卸棧等。您所選擇的末端夾治具或手臂末端工具(EOAT)與軟體,將決定協作型機器人的任務內容。以真空夾爪為例,它的設計旨在每次都能謹慎移動易碎物品,或是具有大片表面的品項,以便最大化可搬運的數量。
當協作型機器人為了執行重載型堆棧任務而需要額外動力時,您可運用Cobot Lift等額外組件增加負載能力,不必求助既龐大又笨重的工業機器人。您還可以選擇手臂末端工具換刀機構,讓堆棧協作型機器人的用途更加多元。
以下將簡介協作型機器人堆棧系統可派上用場的三大任務。
1. 整層堆棧
相較於取放模式,整層堆棧可加快堆疊與移動貨物的速度。此外,移動單一或多個箱子的編程沒有太大差異,方便用戶輕鬆完成。整層貨物裝滿後,夾具會將排列整齊的物品一次移動到棧板上。為了順利完成任務,大多數客戶也會搭配UR+合作夥伴與系統整合商所設計的氣動式夾爪。
儘管協作型機器人礙於最大負載與臂長限制,無法同時移動多項重物,但還是可藉由其他方式完成整層堆棧。以OmniPack解決方案的「magic pack」選項為例,它能以最佳方式實現填充棧板層這道製程的自動化。此外,使用客製化夾爪也是選項之一。
2. 棧板堆疊
理論上,棧板堆疊相對簡單,但其實這道作業相當繁重,也容易導致危險的錯誤發生。為了提高安全性,並確保您能在每塊棧板上放上最多的貨物,「交錯堆疊」是最理想的模式。然而,在需要快速搬運重物的情況下,員工很快就會感到疲憊,導致容易出錯或受傷。他們可能會偏離理想的疊棧形式,或以錯誤的方式搬運重物。
低效率的堆疊方式會浪費空間,導致物流成本提高;更糟的是,整個棧板上重達數公斤貨物可能會傾倒,導致人員嚴重受傷甚或死亡。由協作型機器人執行棧板堆疊則會更有效率,因為機器人的堆疊模式不會偏離編程設定,堆疊出不穩固的貨物堆。
3. 混箱堆棧
對於大型企業而言,棧板上可能堆疊著單一種類的物品。然而,小型企業的貨量不大,每塊棧板上可能堆疊不同種類的貨物。這就是所謂的「混箱堆棧」。但在開始堆疊前,若未能預先規劃好棧板空間的使用方式,混箱堆棧將難以執行。要讓不同尺寸與形狀的物品無縫堆疊、有效運用棧板空間,並且安全地堆疊在一起,很難靠人工實現。
在開始作業前,若能先利用軟體規劃如何堆疊混箱,將省下不少時間與成本。換言之,您可透過輔助軟體,精確規劃出一套安全將貨物裝載到棧板上的方式,然後利用協作型機器人迅速完成任務。此外,您還可運用真空夾爪等多用途夾具,拿取各種形狀與尺寸的物品(在協作型機器人負載限制內),不必再把時間花在更換末端夾治具上。
適用所有規模企業的協作型機器人堆棧解決方案
協作型機器人堆棧解決方案最吸引人的一點,在於它的功能多元。若您需要一套設定簡易、安裝迅速的系統,不妨參考UR已推出的全套完整解決方案。又或者礙於產品的形狀或尺寸特殊,貴公司在進行人工堆棧時面臨挑戰,那麼利用軟體客製一套專屬解決方案也是不錯選項。總而言之,所有協作型機器人堆棧系統的共通點就是:可處理工廠中最吃力不討好的任務,讓您的員工投入其它更有成就感的工作。
立即與我們的專家諮詢,了解協作型機器人如何改善您的製程。