隨著科技日新月異,「自動化」已成為現代產業發展的核心關鍵,特別是在醫療研究與製藥領域,實驗室自動化逐漸取代繁瑣且重複性的人工操作,不僅提升準確性與效率,也讓研究人員能更專注於高附加價值的工作。本篇文章將帶你快速了解自動化設備是什麼、它如何運作,以及在實驗室外的廣泛應用。
<延伸閱讀:2025 最新|機械手臂是什麼?5分鐘讓你對協作型機械手臂有完整認識>
自動化設備是什麼?
自動化設備是指能夠在少量或無需人為干預下,自動執行特定任務或流程的機械或系統,並透過感測器、控制器、機械手臂等自動化技術,精準執行搬運、分類、檢測、組裝等作業,廣泛應用於製造業、實驗室、醫療及物流等領域。
<延伸閱讀:協作型機器人 v.s.工業機器人,如何選擇適合的自動化機械手臂?>
何謂實驗室自動化?
實驗室自動化是指透過數位記錄技術與協作型機器手臂的整合,提升醫療實驗室與製藥生產流程中的效率與準確性。
現在有越來越多企業選擇導入協作型機械手臂,來支援樣本處理、醫療數據追蹤、分析報告輸出、藥物取放與標籤黏貼等重複性工作。這些實驗室自動化設備能有效降低因人為操作,而產生的錯誤風險,同時大幅減少實驗人員接觸潛在有害體液與化學品的機率,並避免樣本或操作台表面遭到汙染。
透過導入自動化,實驗室技術人員能將時間與專業能力投入到更具價值的任務上,如實驗結果判讀、研究設計或藥品開發規劃等,不僅提高了自動化設備管理效率,也進一步強化製藥企業的商業競爭力。
<延伸閱讀:掌握機械手臂挑選6要素!選購最適合你的協作型機器人>
協作機器人應用讓實驗室獲得什麼改善?
藥物開發及測試
藥物開發通常是一個冗長且成本高昂的過程,往往需要超過十年的時間,才能將一款新藥從實驗室推向市場。這個過程涉及對數千甚至上百萬種化合物進行篩選與測試,過程繁瑣且極易受到人為誤差影響。透過導入協作型機器人與實驗室自動化設備,製藥公司能大幅提升藥物開發流程的自動化程度,相較於傳統機器手臂,協作型機器人具有更高的靈活性與操作安全性,能安全地與實驗人員協同作業,有效執行樣本取放及實驗分析、化合物處理與高通量篩選等重複性實驗任務。
來自英國的自動化科技公司 Labman Automation,便成功將 UR3e 協作型機器人整合至他們的 MultiDose 自動化系統,透過自動化樣本準備、化合物管理與高通量篩選等任務,每次實驗平均可為技術人員節省高達 6 小時的工作時間。
樣本分析及處理
在臨床實驗室自動化趨勢下,自動化設備漸漸的改變傳統樣本處理的方式,特別是在血液樣本分類、離心分離、進樣與分析等作業,展現出高效率與準確性,大幅減少因操作不一致或人為疲勞導致的誤差,提升整體檢驗品質與可靠性。
位於丹麥哥本哈根的 Gentofte 醫院成功導入兩台 UR5e 協作型機器人,徹底優化實驗室的血液樣本處理流程。即使在樣本分析量增加 20 %的情況下,仍能維持 90 %以上的樣本在 1 小時內完成檢驗,不僅提升實驗效率,更加速了診斷流程,幫助醫師快速掌握病患狀況,及時做出治療決策,進一步改善病患照護品質。
<延伸閱讀:2025 醫療設備協作變革:協作型機械手臂帶來的 6 大優勢剖析>
自動化還應用在哪些產業?
自動化設備除了應用在實驗室、醫療製藥產業以外,也早已廣泛應用於多個產業,為企業帶來效率與品質的雙重保障,不同的產業應用面都不盡相同:
- 醫療製藥產業:利用自動化設備進行血液樣本分析,以及藥品開發、測試與包裝,提升檢驗速度與準確率。
- 汽車製造業:常以自動化設備完成精密裝配、噴塗、堆棧、焊接等作業,適合應用 Universal Robots 的 UR10e、UR30 協作型機械手臂。
- 電子產業:用於精密元件生產、晶片測試、電路板焊接等高精度流程,適合導入 Universal Robots 的 UR3e 協作型機器手臂。
- 生技產業:應用在細胞培養、基因分析等領域,提高數據可靠性與流程可追蹤性。
- 半導體產業:協作型機器人適合在需要降低汙染風險的無塵室裡使用,主要處理晶圓、元件檢測與精密組裝等作業。
- 食品加工產業:協作包裝、分類、製造與貼標等工作,能有效減少灰塵及汙染產生,適合導入優傲科技的 UR5e 協作型機器手臂。
- 金屬機械產業:自動化主要協助 CNC、銑削、金屬切割、鑽孔、焊接等加工作業,幫助提升工具零件的精度。
<延伸閱讀:機械手臂可以做什麼?2025最新機械手臂應用實例完整解析>
優傲科技實驗室自動化實際案例
Universal Robots 應用實例一:Labman Automation 攜手協作型機械手臂,實驗室自動化作業每次節省 6 小時
英國科技公司 Labman Automation 專注於設計與製造實驗室自動化設備,並擅長解決業界難題。為滿足一位客戶對粉末製劑高效、靈活分裝的需求,客戶希望新系統不僅操作簡單,還能整合至大型流程並符合安全櫃規範,最終Labman成功開發了 MultiDose 自動化平台,並搭載優傲科技靈活性高、安全、容易整合的 UR3e 協作型機械手臂,結合 Mettler Toledo XPR 粉末加藥器和 Robotiq Hand-E 夾爪,共同組成完整的自動化生態系統。MultiDose 不僅大幅提升分裝精準度與效率,更具「不需監控」特色,支援非工作時段自動運作,且幫助縮減約 6 小時的實驗時間,讓技術人員能專注於更具價值的任務。
<延伸閱讀:協作型機器人幫助Labman Automation實驗室儀器 實現協作型自動化>
推薦協作型機械手臂產品>>UR3e
Universal Robots 應用實例二:
哥本哈根大學醫院根措夫特(Gentofte)分院面臨人力不足、血液樣本的處理和分類流程繁瑣且耗時,且因為實驗室空間有限,無法導入大型自動化設備。在導入兩台 UR5e 協作型機器手臂後,成功實現人機協作,無需加裝安全圍籬,節省空間並確保操作安全。系統結合視覺引導與條碼辨識功能,讓機器人能快速完成樣本分類與進樣模組裝載作業。現在每天可處理約 3000 份樣本,每分鐘平均可以處理 7 至 8 支試管,即便樣本量提升,仍維持超過 90 %的檢體能在 1 小時內完成分析的效率,讓患者能更快獲得診斷結果。
<延伸閱讀:UR5協作型機器人成功提升Gentofte醫院血液分析量能>
推薦協作型機械手臂產品>>UR5e
結論
自動化設備正在重塑醫療實驗室與各產業的工作模式,協助從事繁重、重複的任務,讓人員能更專注於具創造力與策略性的工作。優傲科技(Universal Robots)專注於協作型機械手臂及相關生態系統開發,產品具備靈活、安全、易部署等特點,無論是空間有限的實驗室,還是高標準的製藥流程,都能輕鬆整合,達成效率最大化。若想要導入最新、最高科技的協作型機械手臂,歡迎立即諮詢優傲科技,讓專家協助打造理想的自動化工作環境!