Close
Choose your language
協作型自動化的好處不證自明:獲利、生產力、靈活性、品質等方面都節節高升,甚至員工的滿意度也提升許多。就當前經濟情況來說,製造業者比以往更加需要這些優勢。
協作型機器人(Cobot)對任何規模的製造業者來說,都是行之有效、價值不菲的且易於取得的解決方案。同時也是對抗目前市場壓力及不確定性的高競爭利器。
如果您只是想過採用協作型機器人,但尚未付諸實行。或是您希望提高工廠內自動化的程度,現在正是最佳時機。以下提供三大原因:
1. 缺工
製造業者面臨的最大挑戰就是人力需求和供給之間的鴻溝。更糟的是,缺工的情況在未來幾年還會持續惡化。事實上,根據 Deloitte and The Manufacturing Institute 的研究,在接下來 10 年裡,製造業者將會釋出約460萬個職缺,但其中240萬個將會無人填補。
勞動力的老化使這個情況更加複雜:2012和2018間,歐元區年齡介於55-74歲的勞工佔就業成長的85%,且 44%的美國製造業勞工為45歲以上。隨著這些勞工持續接近退休年齡,要從日漸縮水的職場中找到人才,來填滿空缺的職務只會難上加難。
協作型機器人可填補勞動力的鴻溝,減輕製造業者的負擔。協作型機器人可由既有員工進行編程、操作及維護,就算團隊先前沒有任何機器人,或自動化的經歷也不成問題。事實上,對一名未經培訓的作業員來說,UR機器人的開箱體驗,從拆開包裝、安裝到編寫首個簡單任務的程式,僅需耗費不到一小時即可完成。
透過讓製造業者用簡單的方式將骯髒、危險、枯燥而重複性高的工作加以自動化,企業組織可讓現有員工轉而從事全新且價值更高的角色。如此一來,就可增進員工的滿意度並建立自信及忠誠度。McKinsey所做的 2019消費品產業報告指出,大規模的自動化能藉由創造薪水、機會和工作環境都較好的技術性新職缺,來緩和招聘員工和留才的壓力。
就營運的角度而言,協作型機器人可24小時不眠不休運作,不須休息和休假。機器人可在企業組織缺工時彌補缺口,並提高既有員工的生產力,特別是在大量生產的環境中。
Craft and Technik Industries就是一個絕佳範例。這間位於印度的製造業者成功運用協作型機器人,降低其汽車零件廠的產品不良率,同時解決缺工及品質問題。在安裝UR協作型機器人進行垂直 CNC 車床裝卸料,以及自動品檢後,CATI的效率獲得顯著提升,產量增加了15-20%,且產品完全沒有瑕疵,亦無客戶退貨。
2. 營運靈活度及財務競爭優勢
除了缺工外,製造業者目前也遭遇密集的政經不確定性。除此之外,當今消費者對高品質產品需求日增。除了要隨手可得之外,還要低廉成本,對製造業者可說是雪上加霜,種種壓力讓產線營運獲利比以往更加艱鉅。
協作型機器人為企業提供任何經濟情況下都能競爭、成長並獲利的靈活性,讓世界各地各式規模的公司重拾競爭力。協作型自動化讓企業組織在擴充上收放自如,並能輕鬆更換產品且更快速切入全新市場。
有別於昂貴的工業機器人,協作型機器人價格合宜,運用多樣且易於整合到製程中。還不需要大幅度改造或昂貴的安裝專案。協作型機器人不僅輕量、省空間且易於重新編程,能視新需求重新部署到多個應用,無須變更生產配置。
就財務上而言,協作型自動化也能直接影響獲利:事實上,根據英國 Smither Pira研究公司的 2019 年研究指出,降低1%的生產成本可帶來34%的獲利成長。此外,協作型機器人減少呆板、高重複性且危險之工作中常見的人為錯誤,在提升產品品質上扮演了重要角色。這樣一來,就能夠確保一致性和精確度,還強化了產出更複雜產品的能力,藉此滿足客戶對更高品質而更低成本之產品的需求。同時,在正確的配置下,協作型機器人可用超過手工或組裝線的速度產出成品。這樣提升品質和效率的例子,在全世界比比皆是:位於美國的汽車一級供應商Tribar Manufacturing,透過應用協作型機器人達成100%的品質並降低週期時間達50%。
協作型機器人解決方案經實證可增加生產力和整體設備效率(OEE),包括產出、良率、可用度及停機時間。McKinsey 估計,根據其情境模型,自動化每年可為全球帶來0.8-1.4%的生產力增長。
3. 我保證,您絕對能夠負擔
幾乎沒人會反駁協作型自動化的優勢。但若您是中小製造業者,可能會暗自盤算:「我的工廠承受種種壓力,又面臨經濟的不確定性,我還負擔得起這樣的解決方案嗎?」又或者您會這樣想:「這解決方案很好,但實在沒有多餘的設備資本預算。」
從現在起,您可立即運用協作型機器人投入生產,而不須負擔初期的資本投資。不論您的自動化旅程是剛起步,還是要升級現有的協作型機器人,或準備擴張廠內的自動化規模,我們全新的機器人租賃方案,都能幫助您的事業蒸蒸日上,而不須動用您的現金儲備。
即日起, UR 財務服務提供您快速而低風險的方案,讓您不須付出大筆現金即可將生產力、獲利和ROI最大化。我們透過和 DLL 合作,提供靈活的付款方案,能配合現金流、季節性波動及產能變化,讓您專心於事業的成長和營運。這個計畫將可為您提供最高的財務靈活度。
我們對您的事業所面臨之挑戰感同身受,因此我們已準備好伸出援手。現在就瞭解我們全新的協作型機器人租賃方案,如何讓您立即享受自動化的各種優勢,而不須擔心高額的資本支出。