![](/media/1800808/ur10_palletizing_food-industry_collaborative_robots_nortura_norway.jpg?width=500&height=320&mode=crop)
Close
Choose your language
主要重點
- 為何中小企業(SME)應考慮製程自動化?他們可藉此揮別耗時、內容高度重複且危險的人工作業,並在不增加勞動成本的前提下,提升品質與擴大企業規模。
- 中小企業一開始應採取哪些步驟?首先,您必須清楚自身的焊接自動化應用需求。第二,在您選擇與部署機器人解決方案前,必須針對工作環境進行完整的風險評估。
中小企業自動化改變了整個製造業市場,讓我們進入一個令人振奮的創新時代。在製造業中,絕大多數企業的員工人數少於250人,且每年營業額低於5,000萬歐元-而在這個世代,推出許多對中小企業友善的機器人和自動化解決方案,為這些企業帶來極大的契機。協作型機器人(cobot)便是最佳工具之一,可幫助製造業的中小企業以最經濟實惠的方式導入自動化焊接,並有效提高團隊技能。以下是入門者不可不知的重點:
初學者指南
製造業目前正面臨重大轉變。隨著勞力短缺、顛覆性技術問世以及新型商業壓力,中小企業紛紛轉向自動化,尋找能事半功倍地擴張企業版圖的方法。中小企業自動化能減少耗時、內容高度重複且高風險的人工作業、提高品質,且無需增加額外勞力成本就能完成更多工作。
越來越多中小企業正在尋找可接手部分製程的小型機械手臂,一點都不令人意外。焊接正是其中一項領域,協作型機器人自動化應用能在短時間內帶來高附加價值。
在原本由作業員操作的工作流程導入自動化時,需要有效地進行規畫、事前準備及說服您的團隊。以下內容將有助自動化新手的您順利實現製程自動化。
您需要何種自動化?
在開始前,您必須取得高階管理層與團隊的支持。許多公司在實行中小企業自動化時常犯的錯誤,就是過度專注於技術面的問題。此外,確保您的團隊同意並支持這項決定也相當重要。
接著,您必須清楚自己希望從中小企業自動化焊接解決方案中得到哪些收穫。對於移動式機械手臂這項工具,為了讓它發揮最大效用,您有必要清楚任務內容。再者,自動化策略必須與更廣泛的商務與業務目標相符-像是長期降低營運成本或提高產量等。
執行風險評估
即使協作型機器人不像傳統工業機器人需要額外的防護設備(例如安全圍籬),他們仍然是機台,需要小心維護。 我們的e系列協作型機器人提供許多內建安全功能,但您仍需考慮移動式零件、尖銳的邊緣和焊槍會對工作環境的衛生與安全帶來哪些影響。
選擇您的協作型機器人
優傲科技e 系列協作型機器人提供各種最大允許負載和臂長,讓您的投資能滿足業務需求。這系列中規模較小的型號為 UR3e,負載最高 3 公斤,臂長 500 公釐。 UR20則可處理高達 20 公斤的貨物,臂長為1,750 公釐。
設定您的工作空間
協作型機器人除了部署靈活外,另外一大優勢在於占地面積小,再加上不必像傳統工業型機器人一樣,需安裝大型安全圍籬和其他安全設施,這代表您可能不需要重新設計現有的工作空間。
另一個需要考量的要素,就是機器人作業區可能不只協作型機械手臂與工作台,當您考慮到完整的焊接作業循環,就會了解可能還需要更多元件。以下是您可能需要考量的要素:
- 電源供應
- 保護氣體的纜線與供應管線
- 定位用的多臂或線性軸
最重要的是,始終將安全擺在第一位。儘管自動化焊接應用能帶來龐大的商業利益,但它無法消除任何與人工焊接相關的風險。風險依然存在-尤其是燻煙暴露、焊渣飛濺、靠近其他危險物和焊槍本身。
培訓您的團隊
可惜的是,關於自動化的論述總是圍繞在一種說法打轉:自動化的宗旨就是取代人類作業員。對優傲科技而言,自動化的主要角色是協助員工免於枯燥、骯髒且危險的工作,這些工作在數個世紀以來長期定義了製造業。其中很大一部份是將自動化焊接應用作為培訓工具,提升您的團隊技能,建立應用、監控與維護機器人工作站的經驗。
改變管理階層想法的重點之一,是確保您有早期採用者和自動化擁護者。他們可能是真正想要掌控自動化流程的人,在激發興趣和提供額外使用者培訓方面,他們會是相當重要的資源。我們相信培訓對於任何焊接自動化專案而言都至關重要,當然,我們非常樂意協助您取得成果。您可以透過我們的優傲學院取得各式各樣的介紹文件,以及更進階的協作型機器人培訓。
現在就是邁出第一步的最佳時機
自動化不再是大型企業的專利 – 在製造業,自動化已逐漸成為常規。協作型焊接解決方案不僅能幫助中小企業更有效率地運作,還能提升競爭力。只要依照本文中條列的步驟,企業就能實現投資效益最大化,並為未來多年持續成長奠定基礎。
如有任何疑問,請不吝與我們聯絡。