優傲科技協作型機器人在全球電子製造業的優化進程扮演關鍵角色。每一次的應用個案都獨一無二,但整體成果都顯而易見:產量增加、輸出品質改良、減少因為重複性任務而造成的人為疏失,並提升工作環境的條件。
本週文章將深入探討,當電子製造商面臨重大的產業痛點,像是未預期的需求暴增、技術人員短缺、多樣化與小批量生產、廠區缺乏工作空間等問題時,優傲協作機器人將如何成為您的強大優勢。
當光洋電子工業株式會社的車內觸控面板需求量大增時,一開始的處理方式是將工人調離生產後的手動檢測任務,以解決其他地方的生產瓶頸。這項決定導致在重複性高的產線終端面板測試流程中,出現人力短缺問題。
光洋所需要的自動化系統,必須處理適用於觸控螢幕檢測應用的各種作用力、無需安全柵欄即可安全配置在人員旁邊,且對現有生產線不會造成重大更改。該公司選擇了優傲科技的UR3協作型機器人,除內建可調整的力道模式外,還有多項安全性功能可保障人機協作,並且節省了許多空間。
產量增加31%
最後的成果相當驚人:配置UR3使光洋的產量增加了31%。處理觸控面板檢測工作所需人員從2人減半成1人,讓工人能夠專注在創造更高價值的工作,包含操控協作型機器人。此外,投資報酬率(ROI)更在短短12個月內達成。
當UR3使用觸控筆接觸面板、且未檢測出任何問題時,會顯示「OK」訊息,並觸發綠色號誌燈。若偵測到不正常狀況,則會顯示「NG」且觸發紅色號誌燈,並透過持續警告聲提醒負責人員處理問題。
為了跟上快速成長的產品需求量,Melecs EWS尋求能將產線終端的小巧圓形印製電路板(PCB)包裝流程自動化。單調的包裝工作原本靠人力三班制作業,且每個模組需要在5-6秒內完成。受到UR協作型機器人的價格及可及性(accessibility)吸引,Meles配置了UR5協作型機器人來接手這些不符合人體工學的工作。
200萬個零件包裝無失誤,遵守嚴格的週期時間
最終結果如何呢?Melecs的包裝作業不但輸出量增加了25%、消除生產瓶頸,還讓工人免於違背人體工學且耗時的工作。儘管需要在嚴格的週期時間內作業,協作型機器人在一年內零失誤地包裝了約200萬個零件。
一名工人先將一組印製電路板放置在 UR5的工作區域內,接著由它使用雷射掃描器掃描三個電路板,並用三個流夾爪各抓取一個電路板,然後將三個電路板同時放置在托盤上。當托盤滿載時,協作型機器人會使用真空夾爪將產品包裝在箱子裡,並在箱子裝滿後蓋上蓋子。
基於需求提高產量與維持一致的產出品質,同時要能兼顧周轉次數,印尼JVC Electronics(JEIN)決定讓耗時的人工鎖付螺絲作業轉為自動化。
由於對優傲協作型機器人平台的多種用途,以及對其可搭配多種不同末端夾治具、處理不同任務的功能相當驚艷,該公司最終在電子製造產線上配置了7台UR3協作型機器人,應用工序包括鎖付螺絲、焊接、取放料。
提升工人安全、降低作業成本
成果揭曉:JEIN不但改良了生產流程、增進員工安全外,每年更減少超過80,000美元的作業成本。
JEIN利用協作型機器人處理重複且不符合人體工學的作業,例如分類切好的電路板,以及將玻璃顯示器連接至汽車音響設備。每個配置都讓工人能夠專注在更高價值的工作上,同時提升良率並將作業時間減半。
歡迎立即聯絡UR的專家,深入了解在電子製造工廠中使用協作型機器人的好處吧!