![](/media/1815372/arcs2.jpg?width=500&height=320&mode=crop)
Close
Choose your language
在充滿不確定的時期,人們通常會訴諸啟迪人心的故事,尋求慰藉、靈感以及社群意識,藉此了解經歷這一切的我們並不孤單,以及他人應對之道。有鑑於此,我們發表了一系列部落格文章,分享世界各地製造商如何應對COVID-19疫情,從而保障員工安全,讓產業持續發展。
衷心期盼大家能夠持續合作 – 在保持社交距離的前提下 – 彼此關心與學習。
逆勢成長:
DCL LIGISTIC營收總監BRIAN TU:
DCL Logistics是一家總部位於美國加州佛利蒙特(Fremont)的第三方物流公司,在全美各地設有訂單處理中心(fulfillment center)。在今年春天疫情開始延燒之際,由於市場對DCL客戶的產品需求激增,以及亞馬遜公司(Amazon.com, Inc.)降低特定產品的優先順序,使得許多品牌決定改由DCL提供「直接面對消費者」(direct-to-consumer)的服務。也因此,DCL業績成長達30%。在本次的Q&A中,DCL營收總監Brian Tu將介紹該公司的協作型機器人如何在需求暴增之際,發揮關鍵的應對能力。
請與我們分享,貴公司在疫情前後的營運模式有何不同:
此次危機的嚴峻程度堪稱前所未見。當亞馬遜宣布將會優先處理國內家用必需品、醫療用品以及其他需求量較大的產品時,許多亞馬遜賣家爭相尋找替代的銷售及出貨選擇。其中就有許多賣家轉向DCL Logistics,因此我們必須快速應變以滿足客戶需求。
在過去,我們會在訂單增加時僱用臨時工。而隨著疫情爆發,保護現有員工的安全成為公司首要考量,除了每天一起工作的小組成員外,公司努力避免他們接觸到其他人。因此,我們在聘用臨時工時開始更加謹慎。就在疫情爆發的數週前,我們有幸在佛利蒙特廠內安裝好第二台協作型機器人。有了全新的自動化生力軍,再加上小規模改組現有人力,我們得以在避免增加人手的情況下,應付多出來的30%業務量。
引進協作型機器人也減少了整體的人力需求。在過去由人工揀貨的傳統年代,一道流程就需要5名DCL Logistics員工,分別負責收件、進貨、驗貨、撿貨,以及最後的包裝出貨。機器人系統則可在兩個小時內,完成五人團隊一整天的工作量。
為了讓感染風險最小化,貴公司是否需要重組整條流水線,或是向員工提供個人防護裝備(PPE)?
我們讓所有非必要業務的員工在家上班,以免在工廠發生不必要的接觸。所有人進入公司前都必須量測體溫。此外,我們要求每個人全程配戴口罩、在出貨線周邊提供護目鏡,並要求員工彼此間保持6英尺的社交距離。
貴公司如何向員工們宣導必要的防範措施?他們的反應又是如何?
在見證公司盡心盡力確保員工安全後,全體士氣為之一振。在失業率創下新高之際,我們的員工也相當感謝還有機會安全上工。
DCL Logistics在疫情期間努力保障員工安全,全體士氣為之一振
貴公司如何確保貨品即時送到終端客戶手上?
拜全新機器人系統以及快速重組人力所賜,我們除了是少數足以應付業務爆增的訂單處理中心之一,還能遵守我們的服務層級協議(SLA),那就是「上午收件,當天寄出」。我們目前每天寄送超過30,000件包裹,全年無休。
這也變成我們公司在疫情期間最大的差異化因素。我們的客戶對此驚訝不已,還直呼「真不敢相信你們居然挺住了」。他們甚至為我們的員工準備餐點及禮品,以示感謝。
貴公司是否比之前更加仰賴自動化?
我們的履行系統在機器人助威下,足以應付更複雜的業務需求,例如在商品貨號(SKU,可供掃描的條碼)眾多的前提下,每張訂單都需要多次揀貨。自從將機器人引進我們的作業環境後,品質成效近乎完美,訂單準確度高達99.99%,略高於本公司標準99.80%。過去20年來,DCL從未辜負ISO 9001驗證的美名。也因此,從一開始的設定商品貨號到最終出貨,我們都對機器人技術及相關流程要求更高等級的品質標準。
您認為這次危機將如何影響公司走向?在這段期間又有哪些收穫?
我們學到的第一課,就是公司的穩定架構讓我們渡過此次難關。面對業務爆增的情況,競爭對手一般只會投入更多的人力,而我們卻能利用機器人技術加強現有配置,實現事半功倍之效。在顧慮到現有員工健康的情況下,我們並不想要增加人手,因此這真的是唯一的解決方案。如今,我們更加真切地體會到,公司需要自律的自動化流程以因應當前局勢。
長遠來看,貴公司的營運模式是否也會改變?
在DCL,我們一直在為客戶以及整個產業尋求進步與創新。我們正在大量投資自動化,下一步更計劃在肯德基廠新增2至3套機器人系統。在未來的日子裡,發揮更多機器人技術的優勢,已成為我們企業永續計畫不可或缺的一環。