Close
Choose your language
如今機器人自動化越來越易取得,且勞動力越來越不可靠、難以預料,從這個現實層面看來,製程自動化勢在必行。近年來隨著協作型機器人 (Cobot) 的來臨,機器人應用的領域已大幅改觀,帶來更多彈性高、機動性強且模組化的可能。
工廠若投資協作型機器人整合,可讓系統自動化成本更低,並消除非必要停機,加速投資回收。
而現在,機器製造商與機器人整合業者 Allied Technology 更邁前一步,再度降低機器人整合相關的非必要成本。Allied Technology 的創辦人 Mike Halley 從事客製機械設計與製造已 30 年,他希望創造出彈性高的模組化機器人工作站,在有需求時可以輕鬆建置及重新部署。優傲科技全新的 e 系列協作型機器人讓 Allied Technology 在開發全新機器人工作站與其他創新解決方案時,擁有更大的彈性。
優傲科技美洲分部的區域業務總監 Stuart Shepherd 介紹 e 系列協作型機器人的全新特點,觀看影片。
Allied Technology 把模組化機器人工作站開發的焦點放在優傲科技及全新 e 系列機器人,原因在於:
「從整合的角度來說,我們非常喜歡使用 UR 協作型機器人。UR 協作型機器人程式編寫容易,且開箱就可使用。」Halley 這麼說。他接著補充:「UR 協作型機器人幾乎不須保養維護,我們很少遇到須報修的情況。」
Allied Technology 首席機器人程式設計師 Paul Johnson 在測試並運用過 UR 全新 e 系列機器人後,和我們分享了他的體驗:
「e 系列內建全新力/力矩感測器,且提升位置重複精度到 +/- .03mm,表現確實優異。我們不再純粹依靠取物點,而可以設定機器人在取物時停止在特定臨界點,這樣一來,就不須額外自動化設備。」
近十年來,Halley 帶領其工程師團隊緊密合作,嘗試實現這個理想:
「在我的職業生涯中,我操作過許多自動化系統,這些系統使用專屬的單一大型機器,以最高速度運作來處理所有製程。一切順利時,這樣的安排很好;但一旦出事時,整個系統都要停機,直到修復為止。」Halley 說。他還說:
「運用多部小型機器人模組作為整體整合式系統的一部分,在遇到狀況時,大約只須犧牲百分之 10 到 20 的產量,而不須停下整條產線。」
從主流協作型機器人在 2012 年出現於美國市場起,Allied Technology 持續為成長強勁的協作型機器人產業研究及開發創新解決方案。最後,他們為現在自動化領域中重複出現的需求找到了答案。
他們提供各式各樣的機器人「工作站」,僅需極小修改就可用於各種特定應用情境。其內部具備機械加工與打樣的能力,讓他們能為特定專案快速且高品質地進行適切修改,而消除了將這些流程外包所產生的外部成本與時間。
Allied 的機器人程式編寫亦相當直覺而強大,進行修改就像重新示教路點一樣簡單,有需要時可由作業員或管理者進行。其設計為協作型機器人與自動化解決方案模組化、可擴充、彈性高,且可輕鬆重新部署,配合未來的需求。這樣一來,現在所採購的任何系統,都可在未來產品與生產線變動時重複使用。
Allied Technology 介紹其最新模組化協作型機器人堆棧機,觀看影片。
長期以來,機器人整合所費不貲。這也不難理解,因為需要一組有經驗的工程師來將機器人正確整合到設施中,並將複雜的自動化設備安全地集合起來。在過去幾年裡,隨著協作型機器人的成功導入,讓自動化成本得以降低,並大幅提升使用簡易度。Allied 的模組化機器人工作站,例如模組化協作型機器人堆棧機,讓自動化的簡易程度超越以往。
這套協作型機器人堆棧系統為行動式、模組化且價格非常親民的堆棧解決方案,能滿足包裝產業當前與未來的需求。其具備多重取物功能、水平橫滑與垂直升降,可延伸機器人所及範圍,且多樣處理不同外箱大小。
若要採用 Allied Technology 進行自動化,並深入了解其創新的機器人工作站,請瀏覽 Allied-Technology.com。藉由雙方合作,其工程師團隊將可幫助您輕鬆邁向自動化。