Close
Choose your language
優傲科技 CTO 暨共同創辦人 Esben Østergaard 在上周於慕尼黑舉辦的 Automatica 大展中揭開了全新 e 系列協作型機器人的面紗,這不僅是向全球宣告了全新協作型機器人產品線的誕生,能為更多應用情境帶來更迅速的發展,也象徵著協作型機器人概念首次以可商用自動化工具形式公開展示的十周年紀念。在 2008 年時,優傲科技初試啼聲,在 Automatica 小規模地展出了 UR 機器人,在當時,優傲科技是第一間,也是唯一一間在安全防護裝置外展示實際運作中機器人的廠商。 「第二天,我們就登上了展場快報的頭版。到那時我們才意識到,我們正在做一件大事。」Esben Østergaard 回憶當時,他親眼見證自己默默無名的丹麥新創公司一路成長,成為全球性的市場領導品牌,讓工業機器人領域起了翻天覆地的變化。他的創新精神為他贏得了機器人領域的諾貝爾獎 - 恩格伯格機器人獎,並在 Automatica 期間,於機器人產業協會所舉辦的頒獎儀式上領取此一獎項。 這部描寫 Esben 的影片,記錄了其對機器人的終身熱情,以及透過協作型機器人改變世界的歷程。該影片在恩格伯格頒獎儀式上播放,向全世界介紹了我們的 CTO。 e 系列的「e」代表著革命,凸顯了優傲科技的主要理念及整體產品概念:強化人的能力,並讓機器人更簡易普及。e 系列有了全新內建,以工具為中心的力/力矩感應器,出廠即可運用在需要力量控制的應用情境中,例如組裝、砂磨、擦光、拋光及去毛邊等,因為若要取得整齊劃一的結果,力回饋是相當重要的。此外,內建的力/力矩感應器還可用於量測質量,並進行相關檢查程序,或精確偵測接觸。UR3e 及 UR5e 型號的再現性達 30 微米 (0.03mm),而 UR10e 也有 50 微米 (0.03mm),象徵著新款 UR 機器人適合高精密度的加工、組裝及電子用途。
Esben 在 e 系列發表時示範以改良過的觸控使用者介面輕鬆進行程式編寫。新的使用者介面不但易用,且反應靈敏,同時也減少了認知負荷,並簡化程式編寫流程,加速程式開發。只要在全新的輕量級寬螢幕示教器上點幾下,就可完成程式編寫。
e 系列的便利性是無人能比的。從開箱協作型機器人、安裝架設並設定第一個工作的程式,僅需大約一小時。全新的腕關節工具通訊界面可降低產線整合所需的時間及末端夾治具-控制器間整線的麻煩。隨著UR+ 末端夾治具的種類及功能都大幅進化,因此工具端的用電量也隨之增加。為解決此一需求,e 系列平台工具端供電量現在可支援到最高 2 安培的瞬間電流。這一系列協作型機器人還新增了四組額外數位輸入,及對應的介面,可用於輸送帶追蹤。
「使用者若應用情境複雜且發散,或尚不確定未來需求,都適合運用 e 系列平台及我們專屬的 Universal Robots+ 生態系立即享受協作型機器人的優勢,因為今日的投資將可隨著需求的日新月異而跟隨使用者持續成長。」優傲科技總裁 Jürgen von Hollen 這麼說。「我們讓各種客戶快速迎向自動化技術的導入,並運用在其事業中,充分發揮客戶的優勢。」 在此登記參加即將舉辦的網路研討會,並取得全新 e 系列的技術簡介。
世足賽也出現在 Automatica 了... 怎麼回事?觀展者可在 UR 攤位享受世足賽 + Automatica 雙重體驗,並隨著協作型機器人們為其祖國丹麥在世界盃中加油打氣。丹麥可是以 1:1 逼合了澳洲喔! |