協作型機器人的工業用途極廣,幾乎在所有製造工廠或生產線都能派上用場。不論工作再枯燥、骯髒或危險,協作型機械手臂都能為人類同事代勞,必要時還可透過不間斷運作的方式,將停機時間減到最低。協作型機器人能夠勝任的工作種類超乎想像,更可依業務需求重新部署,即使一天數次也沒問題。
每台協作型機器人都能幫助企業將工業自動化導入不同領域,而且用途多元,從精密製程到堆棧作業均可勝任。但是,不同型號的機器人仍各有所長。以UR3e為例,這款桌上型機器人適合負載較小的任務,至於相對粗重的工作,可交給更大型的機械手臂。
對小型企業而言,協作型機器人用途廣泛是它們的最大長處之一。此外,它們還能在極短時間內重新編程,迅速轉換到其他製程以免生產陷入空窗期。而這些機器人的功能之所以如此全面,末端夾治具絕對是一大推手。
末端夾治具又名「手臂末端工具」(EoAT),是所有協作型機器人的重要組成部分。不論是物料取放之類的繁重工作,或是焊接 研磨等技術任務,只要依作業內容在機械手臂末端接上特定夾治具,都能輕鬆完成。
以下是協作型機器人最常見的幾個工業應用案例,以及它們較工業機器人更受企業青睞的原因。
物料取放
在物料處理應用中,由協作型機器人執行取放作業是相當重要的環節,因為它們必須快速準確地將表面貼裝零件(SMD)的組件固定到印刷電路板(PCB)上。用戶利用特定的手稿語言完成編程後,機器人會挑出不良品,並將合格零件焊接至PCB,不論速度或準確度都在人類作業員之上。因此,擁有一台可執行物料取放的協作型機器人,對於有意提升產能與降低成本的電子製造業者絕對是一大福音。
我們的德國客戶Beyerdynamic正是利用協作型機器人,生產揚聲器不可或缺的振膜。對該公司而言,這道製程的挑戰在於如何既可大幅提高產能,又不會犧牲產品品質或增加人力成本。他們發現,在製程中的某個重要環節,揚聲器振膜的品質出現明顯起伏。
對此,Beyerdynamic決定將製程一分為二,並各別安排一台協作型機器人。首先,他們為UR5機器人安裝Robotiq腕部相機與兩指夾爪,將焊接好的耳機揚聲器置於旋轉馬達上,接著再由結合噴槍的UR3對振膜噴灑一種分散介質。對Beyerdynamic而言,這兩台機器人不但提升50%的產能,同時有效改善產品品質。
策略營運與品質負責人Peter Härtel表示,整個過程簡單流暢。
「多虧這套直覺化的控制介面,我們的員工能夠無師自通,學會如何操作機器人。再加上UR機械手臂與Robotiq整合後的隨插即用功能,我們的前導計畫才能立刻上路。」
產品組裝
在工廠組裝線上,有些任務需要作業員發揮技術、專注細節並小心謹慎。有的則是極其單調乏味,且由作業員操刀時不但效率不彰,還可能面臨更高的職災風險。因此,若改由協作型機器人代勞,除可加快生產步伐、避免員工受傷外,還能確保人盡其才,發揮最大功效。
光是在美國,專家預估製造業的技術鴻溝(skill gap)會在2030年前造成210萬份工作懸缺,每年經濟損失上看1兆。因此,由協作型機器人接手那些乏人問津的工作,讓技術人士能夠抽身從事真正需要專業與經驗的任務,可說是弭平鴻溝的方法之一。
機台操作
協作型機器人在行的可不只簡單的物料處理任務。它們也有辦法執行各式各樣的機台操作任務,例如:
- CNC數控工具機
- 射出成型
- 折床
- 沖壓成型
- 人工裝卸零配件
有許多任務常常只是要求作業員守在機台旁邊,或是每隔幾分鐘更換一下零件,白白浪費寶貴工時。若由協作型機器人接手這些任務,員工就能從事其他更需要花心思的工作,真正發揮他們的聰明才智。
焊接
協作型應用目前有超過70%屬於前述三類。但隨著協作型機器人越發成熟細緻,相關技術已可用於更加要求細節的任務。對於企業與員工而言,由協作型機器人進行焊接有不少好處。同樣連續作業數小時,機器人會比人類作業員更能確保焊接結果完全一致,進而減少廢料的產生。
儘管協作型機器人有辦法從事弧焊、TIG焊、雷射焊接、MIG焊、超音波焊接、電漿焊接以及點焊,卻未必適用於其他焊接任務。因此,由機器人進行焊接並不代表專業技師的飯碗不保。事實上,員工滿意度反而因此升高,原因是作業量減少的同時,他們能夠處理更具挑戰性、也更需要發揮專業的工作。
堆棧
堆棧屬於物料處理的一種,也就是將貨物堆疊到棧板上,以便從工廠運出。這類工作相當累人且有安全疑慮,特別是在處理重型或危險物品時,若由人員為之,稍有閃失就會造成人員受傷或財物損失。
在大型製造廠中,傳統上會由工業堆棧機器人處理這類內容反覆的粗重任務,以減少職災風險或人為疏失。一般員工在長時間作業後,可能難以保持同樣的速度、正確的舉升或堆疊方式,反觀機器人不論運作多長時間,都不會有疲累或開始出錯的困擾。
對於無力負擔傳統工業機器人或是廠房空間不足的中小企業來說,人工堆棧似乎是唯一選項。但值得慶幸的是,即使一般規模的企業也能透過協作型機器人,讓這類內容反覆的粗重工作實現自動化。儘管協作型機械手臂的舉升能力不如工業機器人,但最大負載仍高達16公斤,而且可多機合力處理更重的物品。
協作型機器人還能避免工業機器人最為人詬病的風險與缺點。它們可以在沒有安全圍籬的情況下實現人機協作,因為當感應器偵測到人員太過靠近時,機器人會自動停止。此外,廠內若有其他更急迫的任務,隨時都能依作業內容為協作型機器人重新編程。
歡迎洽詢我們的協作型機器人專家,馬上了解我們如何滿足您的需求。