Arcam Robotics system
UR 機器人 — ARCAM ROBOTIC SYSTEM創新的攝影機控制系統
01 簡介
位於法國的擴增機器人技術 (Augmented Robotics)新創公司 AR+ 使用其 Arcam 機器人系統,為新聞頻道打造完整的攝影機控制解決方案(機器人 - 硬體 - 軟體)。Arcam 機器人系統不僅創新,且使用靈活度高,已廣受歐洲及全球各地的電視台歡迎,其組成包括優傲科技的 UR10 機器人手臂、專屬控制器、易用的軟體及電視廣播用的攝影機。
02 面臨的挑戰
電視節目導播每日要在執導的節目內進行數千個攝影機動作,但可運用的人力卻越來越少。他們不僅要同時控制數個不同攝影機,並且還需要進行重複動作,導致導播工作更加困難。因此,必須要有易於編程的多軸機器人,而且能絕對安全地在工作人員周邊進行作業。因此,一套能控制任何單元中所有攝影機的系統於焉誕生,不僅簡化了控制室的作業,並讓工作人員集中控制攝影機,使導播能為每個節目創造出獨一無二的風格。
影片 — 法國 Arcam Robotics System 的 UR10 機器人
03 解決方案
AR+ 的執行長暨共同創辦人Pascal Gautier解釋說:「我們的解決方案之所以出色,是因為我們創造了直覺易用的軟體,將這部機器人的本質特性作最佳化的運用,也就是它的重現性以及精確度。」
AR+ 開發了多種易用的工具,用於控制安裝於工業機器人之攝影機的動作。在經過多次測試後,他們選擇了優傲科技的UR10六軸機械手臂,並認為這是市面上產品的最佳選擇。AR+ 解決方案不僅輕巧、易於編程並且能夠配合電視產業的需求,並搭配特別設計的搖桿應用,讓使用者定義不同的路徑點來建立迴圈。
AR+ 的財務長暨共同創辦人Dominique de Savignies指出:「這項技術簡化了控制室操作員的工作站,使其更容易重複執行複雜的移動。操作員可以編寫原創、可無限重複的路徑,並將它們完全獨立儲存供各個節目使用。」
04 ARCAM ROBOTIC SYSTEM
ARCAM ROBOTIC SYSTEM 歷經三年的開發,目前用於國際性主要集團的電視攝影棚:美國(Riot Games)、中國(CTV)、歐洲(比利時、匈牙利、斯洛伐克及瑞士等)、法國(LCI、Equidia及Les Echos-Le Parisien等),且在 Cnews、InfosSport+ 及 Canal+ 均自開台起就已採用。這些電視攝影棚選擇 AR+ 解決方案大多因為其簡單易用,特別是系統中整合的 UR 機器人手臂,本身程式編寫非常簡易。
Canal+ 集團的營運經理 Laurent d'Auria 解釋說:「拜此工具所賜,我們獲得美感上的附加價值。也就是說,這部攝影機可以持續進行各種動作,且能夠無限重複。我們在現場直播中也可以重新錄製或進行修改,而且不會產生任何額外人力成本。」AR+ 和 Canal+ 的操作人員一同研究其控制軟體的易用性,確保該解決方案可記錄一般性動作,並在不需操作人員介入的情況下運作,因為操作人員可能已經忙於調整攝影機視角和燈光等其他作業。Laurent d'Auria補充:「我們在這些頻道使用單人作業的方式,因此操作人員不用對機器人進行直接控制。能夠進行各種無限重複的動作,絕對是機器人的一項巨大優勢。」
除了法國之外,AR+ 正和 Panasonic 合作,於全歐推廣 ARCAM ROBOTIC SYSTEM。也就是說,各地的電視攝影棚將有機會獲得完整的解決方案,由機器人整合 Panasonic 攝影機,用於運動、音樂會、活動及定格動畫的攝影。
- AR+開發了ARCAM ROBOTIC SYSTEM,該系統包括6軸UR10機器人控制手臂、轉播攝影機和與影像系統相容的使用者介面。
- 該系統能同時管理不同的攝影機,並根據操作人員需求隨時整合新的替換模式。
- 投資回報時間:7個月
- 使用機器人:UR10
- 技術優化
- 人員技能使用最佳化(操作員與導播)
- 短期投資回收
- 控制攝影機移動
立即開始自動化
價格實惠、安全且彈性的協作型機器人讓自動化變得比以前容易,即使對中小型企業來說,也是如此輕鬆、容易上手。