Close
Choose your language
協作機器人助力水晶體生產,嘉惠更多視力重建患者。
摘要
過去五年來,Universal Robots與印度非營利醫療機構Aurolab建立合作夥伴關係。作為Aravind眼科保健系統的重要組成部分,Aurolab的產品已銷往全球超過130個國家,主要市場包括印度、非洲、拉丁美洲、中美洲和東南亞。
挑戰
在 Aurolab 向全球非政府組織和醫院提供的解決方案中,包括白內障套件,內有用於白內障手術的產品以及幫助人們在術後恢復視力的人工晶狀體。
在人工晶狀體的整個製造過程中,對於材料處理和組件的取放等任務,精確度和準確度是極其關鍵的。因此,Aurolab 與優傲機械人在印度的一家分銷商(GI 印度自動化和系統私人有限公司)合作,優化其製造工藝。
影片: 觀看UR協作型機器人如何精準處理人工水晶體
解決方案與效益
安全性是首要考量。Universal Robots 協作型機器人不僅操作安全舒適,更具備經濟實惠、低耗電的特點。當偵測到負載時,保護性停止機制會自動切斷電源,確保作業安全。
在首台協作型機器人成功驗證概念後,Aurolab陸續增添7台機器人。透過協作型機器人的導入,Aurolab的年產能提升15%,每年可生產超過200萬片人工水晶體,大幅提升視力重建手術的可及性。
藉由Aurolab對協作型機器人效益的深刻理解,更多患者得以更快速地重獲光明。
- 迎合需要滿足靈活性、生產力和可靠性要求之頂級任務。
- 提高產量和品質
- 投資回報期低於 2 年。
- 0.1mm 重複精度
- 操作簡易、安全且具協作特性
- 極低運營成本,耗電量極低
- 無需安全圍籬(已進行應用風險評估),適合空間受限區域
- 材料處理
- 取放
今日開始使用
甚至對於中小型企業,高性價比,安全和靈活的協作機械人(亦或稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。