CLEARPACK-堆棧解決方案
Clearpack借助優傲科技,設計出創新堆棧解決方案
01 簡介
總部位於新加坡的Clearpack是業界領先的包裝自動化解決方案供應商,其客戶遍布東南亞、中國、印度、中東以及非洲。Clearpack自從知曉UR+是優傲科技提供的第三方認證隨插即用解決方案的全球產品平台後,迅速設計出一種安全、精巧且易於使用的堆棧解決方案,該方案包括UR10機器人,和線性運動元件供應商SKF Motion Technologies所開發的LIFTKIT。這樣一來,許多Clearpack的民生消費品產業的客戶優化了倉儲空間,並從快速的投資回報中受益。
02 面臨的挑戰
很多時候製造商在規劃廠房空間配置時,並沒有將自動堆棧作業的空間納入考量,這是一種將產品放在棧板上堆疊成箱的自動化流程。這讓製造商在空間方面,面臨艱鉅的挑戰。Clearpack致力於開發智慧創新的解決方案,為客戶設計出高效、安全、精巧、靈活且易於使用的堆棧系統,同時要讓企業能夠最大化運用其倉儲空間。
影片 — 新加坡Clearpack包裝解決方案中的協作型機器人
03 解決方案
Clearpack對優傲科技已經非常熟悉,過去也曾使用UR機器人為客戶開發開箱和包裝解決方案。Clearpack帶領團隊來到優傲科技,在優傲生態系統和SKF Motions Technologies的LIFTKIT系統幫助下,設計出堆棧解決方案,這次的合作取得了巨大的成功。
靈活性:
優傲科技的開放性平台是Clearpack選擇它們的主因之一,代表最終使用者可以靈活地自行對應用進行編程。
易於使用:
Clearpack須確保該解決方案易於使用,讓民生消費品產業的客戶能夠快速運用。優傲科技產品的使用者介面非常友善,讓客戶能夠快速適應,而協作型機器人協同工作的特質則能與作業員合作無間。
安全:
由於Clearpack與許多高安全標準的著名跨國公司合作,因此風險評估是任何計畫的可行性研究中,至關重要的部分。透過正確應用與合適的配件設計,該團隊無須任何安全防護裝置,就能夠組裝系統。部署傳統的工業機器人,相對地就需要安全防護裝置,進而導致增加安裝和廠房配置變更的成本。
大多數的客戶在建造製造工廠時,不會將自動堆棧作業空間納入考量。UR機器人佔地面積小,易於使用的特性讓自動堆棧作業不再是空想。協作型機器人還為處理重複性作業(如堆棧)提供了安全且符合人體工學的方式。
Clearpack總經理Vishnu Puranik表示:「講到協作型機器人,我們的選擇非常明確,市場上最頂尖的解決方案,就是優傲科技。它是該產業中的領頭羊,以卓越的性價比提供客戶無與倫比的靈活性。協作型機器人只需少量的配件,就能夠整合到生產線中。由於機器人非常輕巧,裝上輪子就能夠移動到其他產線,這些重要的因素有助於快速回收投資支出」。
04 優化倉儲空間
該團隊對於協作型機器人感到非常滿意,進而尋找理想的配件來增強堆棧解決方案,讓機器人能夠增加堆疊高度,藉此優化生產設施中的倉儲空間。
在瀏覽優傲科技的線上展示間後,該團隊看上了機器人配件LIFTKIT,它能連接到機器人的底座,將機器人垂直升高900mm,並具有小巧的回縮長度,該團隊立刻向SKF Motion Technologies下單訂購。
Clearpack將LIFTKIT和UR10整合設計出堆棧解決方案,這是我們喜聞樂見的。LIFTKIT透過加裝額外的線軸,擴展了機器人的活動範圍,彌補了它的不足。UR系統對客戶來說是一項投資,而LIFTKIT則是最大化客戶生產力和投資報酬率的重要配件。
SKF Motion Technologies業務經理Thomas Lotz表示:「UR+平台給了我們絕佳的機會,在蓬勃發展的協作型機器人市場上,展示專為優傲科技獨家設計的產品。自從加入UR+以來反應非常熱烈。透過推出新產品,我們從未有過如此直接的影響與市場反應。」
Vishnu補充說明:「由於LIFTKIT是根據優傲科技的要求所設計,因此整合系統可說是易如反掌,不到一天就大功告成。我們研究過許多方案,但藉由LIFTKIT,機器人才能夠以理想的線性速度,達成所需的堆疊高度。因此,這個決定可說是輕鬆寫意。SKF Motion Technologies在市場上聲名卓著,讓我們也有信心繼續投資LIFTKIT。」
優傲科技透過協作型機器人以及與LIFEKIT攜手合作的UR+平台,為Clearpack提供了滿足客戶需求的絕佳解決方案,進而衝高了堆棧解決方案的訂單量。
- 易於導入
- 精巧輕量、補足了現有設備和設施的不足
- 無須安全防護即可自動化
- 可由作業員進行操作及編程
- 增加堆疊高度
- 易於編程
- 協同合作且安全
- 輕量精巧
- 靈活部署
- 堆棧作業
立即開始自動化
價格實惠、安全且彈性的協作型機器人讓自動化變得比以前容易,即使對中小型企業來說,也是如此輕鬆、容易上手。