位於印度普那的CRAFT AND TECHNIK INDUSTRIES(CATI)
協作型機器人解決印度一家中小企業缺工和產品拒收的問題,提高了20%的產量
01 簡介
自從部署了用於自動檢查和CNC加工的協作型機器人之後,汽車零件製造商Craft and Technik Industries(CATI)的效率顯著提升,不但產量提高15至20%,產品不良與客戶拒收等問題亦不復見。
02 面臨的挑戰
CATI作為一家中小型企業,多數製造作業皆以手動完成。但該公司正面臨缺工問題,並尋求減少故障零件導致客戶拒收的方法。
影片 — 位於印度普那Craft and Technik Industries(CATI)中的UR10協作型機器人
03 解決方案
導入UR協作型機器人的主因在於其協同合作且安全的特點。在CATI中,多數作業員都在廠房中工作,但公司又不想為機器人作業另闢一區。協作型機器人的有效載重也至關重要–CATI生產的零件約為1至5公斤。優傲科技最大型的機器人為UR10,能舉起10公斤的重量、是滿足CATI需求的不二選擇。
UR10機器人的主要用途是上下料立式CNC機床。另外,協作型機器人還可用於自動檢查。協作型機器人把零件置於秤重機上,透過數字輸入獲取反饋資訊,來決定零件是否有滿足重量要求,接著進行相應的分類。
這樣一來就可以確保客戶不會收到任何故障零件。截至目前為止,協作型機器人已經製造了40,000個零件,沒有任何不良品或客戶拒收。
CATI執行長Prashant Shantaram Umbrani表示:「全國上下都在談論失業率的問題,但中小企業的實際情況是,根本找不到足夠且合格的勞動力。因此對我們來說,完美組合就是將機器人與人工一起併入製造之中。將機器人與機器合理結合,能確保投資回收期更加快速。機器人不再只是大型工業的專利—中小企業也該導入自動化了。」受訪的同時,他也推薦其他中小企業同行開始自動化。
當協作型機器人從一台機器中接過零件完成秤重時,另一台機器已經將零件準備好供其檢查,達成完美無缺的定時作業。在部署了UR10之後,CATI的產量已增漲了15至20%,正往30%的目標邁進。
04 關於產品
Craft and Technik Industries(CATI)成立於1996年,主要是汽車業精密零件製造商。產品範圍廣泛,包括普利盤、葉輪、齒輪和泵蓋。截止2018年,CATI有70%的產品出口海外。部署UR機器人,在在證明了CATI致力於探索自動化並與最新科技與時俱進的願景。
- 解決印度中小企業與跨國公司爭搶人力所造成的缺工問題
- 能在空間有限的產線運作
- 提高產出的品質與數量
- 確保零拒收率
- 使用機器人:一部UR10
- 能在無圍籬的有限空間內運作
- 與員工協同合作且安全
- 完美無缺的定時作業
- 確保無任何不良零件
- CNC
- 機台操作
- 品檢
立即開始自動化
價格實惠、安全且彈性的協作型機器人讓自動化變得比以前容易,即使對中小型企業來說,也是如此輕鬆、容易上手。