Flywheel Supply
UR5與ActiNav雙管齊下,Flywheel實現機台操作及焊接自動化
01 簡介
Flywheel Supply是一間經營金屬加工的家族企業,專門生產舊型機械、蒸氣及鍋爐控制、閥門與量表的金屬零件,品項多達2萬9,000種,客戶包括工業及政府機關。該公司執行ActiNav自動化隨機取料時,單靠一台UR5協作型機器人便完成機台操作及 TIG 焊接等任務,在有效改善產能的同時,亦提升自身在國內外的競爭力。
02 挑戰
Flywheel過去從事少量多樣化生產時,經常得人工操作機台及焊接等重複度高的作業,再加上從無使用機器人的經驗,因此難以在符合成本效益的情況下實現製程自動化。此外,他們在機台操作上還面臨其他難題,例如上游加工製程產出的零件沾有潤滑油脂,令機器人無法準確取放,若要在製程間加上清洗程序,又會增加成本及花費更多時間。
影片 — Flywheel Supply, 美國
03 解決方案
優傲所推出的UR5協作型機器人,只要一台即可輕鬆穿梭於機械及製程之間,實現機台操作及焊接等作業的自動化。ActiNav UR+ 應用套件則可靈活執行機台上下料,適合眾多製程,例如鑽孔、倒角及車螺紋等,且製程間無須設立清洗程序。此外,ActiNav 可處理的零件料號,更是多達 1,500 種。
Flywheel 合夥人兼主任專案工程師 Zach Northway 表示:「在機台操作這方面,除非我們所安裝的機器人足以執行隨機取料,否則一切毫無意義。機器的週期時間極短,如果我們還要安排一名作業員先將零件排好,然後由機器人以傳統方式取放,那就完全喪失了採用機器人的初衷,畢竟這樣沒有省到人力。」
ActiNav可靈活執行機台上料,是Flywheel實現機台操作自動化的唯一選擇
當機台分割為多道工序時,Flywheel採用了ActiNav應用,由UR5 協作型機器人在大型容器中揀取零件後,擺放到機台的夾具中,以供鑽孔、倒角及內外車螺紋等。面對多達 1,500 種不同的零件料號,ActiNav 系統必須具備快速編程的能力,以便對形狀、大小及重量不一的零件進行取放。Northway 解釋道:「ActiNav 最大的優勢,在於它可從容器中揀取的零件不拘,如果容器即將見底,作業員可隨時前往機台,在容器中加入更多零件,讓機器人持續進行取物。過程中無須重新設定或校正,完全不用操心。系統會留意容器內的零件數量變化,並伺機而動。」
UR 協作型機器人在本次案例中,採用真空夾爪取放每個零件。ActiNav會在確認成功取料後,由協作型機器人將零件出示給掃描器檢查,確認方向正確無誤,再進行機台上料。由於零件表面沾有油脂,容易走位,因此ActiNav會全程查驗擺放情況,確保機器人以正確的角度及位置準確上料。一旦影像感應器察覺零件位置有異而無法上料,協作型機器人會將零件退回集中一處,再由作業員將這些退件倒回原始容器內,以便ActiNav再次揀取。
TIG及MIG焊接:協作型機器人迅速提升產能4至5倍
面對快速變遷的少量多樣化製造環境,Flywheel也在從事TIG焊接時,應用未搭配 ActiNav 套件的 UR協作型機器人。Northway發現,UR機器人與焊接機台整合的過程可用直截了當來形容。他指出:「UR協作型機器人及軟體的一大優勢在於,你可以用CAD檔輸出一條G碼工具路徑,就像使用銑床一樣。機器人則會跟隨工具路徑移動,由你精確掌控,隨心所欲地焊接零件。」
只要 15 到 20 分鐘,Northway 就可編寫出新的焊接應用程式。UR協作型機器人在登場六個月內,已輕鬆焊接數以萬計的零件,產能也為之大漲。Northway 解釋道:「在採用機器人之前,單人焊接的生產週期約莫為一分鐘。有了機器人接手TIG焊接後,作業員只需把零件固定到夾具上,再按下啟動,機器人就會在 14 秒內將零件焊接完成。比起單人持續焊接,我們的產能提升了四到五倍。」
優傲協作型機器人型號:
UR5e 協作型機器人
使用UR+的產品:
ActiNav UR+應用套件-靈活的機械裝載
- 僅需一台機器人,重新部署輕而易舉
- 適合空間有限的生產環境
- 無須擴編人力,即可增加生產時數
- 完整的隨機取料應用
- 編程簡易
- 焊接產能提升4至5倍
- 焊接生產週期從一分鐘銳減為14秒
- 輕量靈活,易於移動及重新部署
- 讓人力獲得釋放,轉而投入產值更高的任務
- ActiNav機台上料系統可24小時運作,從大型容器隨機取料後精準上料,有利後續各項製程
- 快速執行 TIG 及 MIG 焊接應用,重新編程毫不費力
今日開始使用
協作型機器人(cobot)既安全又靈活,更符合成本效益,即使中小企業也能輕鬆實現生產自動化。