KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES CO., LTD.
UR 協作型機器人在標準嚴苛的產線上提升品質和生產力
01 簡介
光洋電子工業株式会社 (KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES CO., LTD.) 為 JTEKT 集團旗下成員,該集團號稱為全球市佔率最高的汽車轉向軸承製造商,而光洋電子工業採用了優傲科技 (UR) 的 UR3 協作型機器人以提高生產力。對於嚴格要求品質標準的車內產品來說,採用協作型機器人後,其運作的穩定性不僅讓品質提升,更將生產力提高了31%。
02 面臨的挑戰
光洋電子工業自 1955 年創立以來,長期投入電子設備的開發、製造及銷售,持續產出超越可靠度及功能性標準的優良產品。對於嚴格要求品質的產品,如車用電子裝置的主要產品 PLC 控制器 (用於機器控制),以及旋轉編碼器,如何隨著需求增加從而提高生產力則成了該公司的首要挑戰。
該公司首先進行了平板電腦品檢流程的檢視。在製程前半,作業員進行產品組裝及目視檢驗。而在製程後半,作業員使用觸控筆確認裝置能夠正常反應。製造部門副總 Katsuhiko Nakatani 表示:「一般來說,這一系列作業需要三個人完成。由於製程中某些瓶頸,我們重新配置部分人力,導致前後半製程不平衡的狀況發生。因此在研究過後,決定導入 UR 協作型機器人,改善後半製程的生產力。」
影片 — 日本光洋電子工業的 UR3 機器人
03 解決方案
光洋電子工業在 2017 年第一次耳聞協作型機器人。Nakatani 先生說:「優傲科技的授權經銷商,因幡電機産業株式会社 (Inaba Denki Sangyo Co., Ltd.) 向我們進行這個提案。由於 UR 機器人輕巧不占空間,不須大幅改變生產配置,值得我們考慮採用。」
UR 協作型機器人具備保護性停機等安全功能。由於不需搭配安全圍欄安裝的特色,成為光洋電子工業決定採用機器人的關鍵因素。
該公司選用 UR3 協作型機器人,部署於觸控面板品檢流程中。UR3 機器人持觸控筆操作觸控面板時,若品質正常無誤,就會顯示「OK」,且多層警示燈將亮綠燈信號。若偵測到異常,螢幕則會顯示「NG」,且多層警示燈將亮紅燈信號,並發出連續的警報音。因此,負責的人員可立即察覺異常並做出反應。
光洋電子工業生產技術部門主管 Atsushi Fujita 先生表示:「我們依照公司本身的安全標準進行風險評估,並努力確保員工安全。在導入初期,因為員工會畏懼高速移動的機器人,因此我們進行減速調整。由於協作型機器人運作的精確度和穩定性都比作業員更佳,進而提升了作業品質。」
從機器人交付,到系統設計、設置、測試、解決各種問題,最後到產線的營運,大約花了三個月的時間。其中難度最高的部分是將 UR 協作型機器人連接到 PLC 及 PC 等外部裝置。Fujita 先生表示:「我們花了約兩週不停嘗試,最後總算打造出自己的系統,且不需倚賴任何外部資源。」此外,讓協作型機器人拿取治具的部分也獲得改善。一開始由於治具較重,導致機器人運作不佳。但最後透過反覆微調,該公司總算讓機器人能夠輕而易舉地拿取治具。
因此,光洋電子工業修改了末端夾治具的組合,製作出一款治具,就算單觸控筆或雙觸控筆的間距有所差異,機器人也能夠使用,讓品檢時可使用任何所需的觸控筆類型。
負責品檢流程的 Yuki Oshiba 女士則解釋說:「作業員在進行觸控面板系統作業時較容易出錯。很高興我們能導入協作型機器人,精確地從事這項任務,從而正確地完成工作。由於作業員只需要按下開關按鈕,因此我們可在機器人運作中從事其他作業,提升整體系統的生產力。如果發生異常停機,機器就會發出警報,而負責生產技術的人員就會前來處理、確保生產不中斷。」
事實上,導入 UR 機器人讓每日平均工時從 10 小時減為 8 小時。此外,生產品質提高也同時提升了 31% 的生產力。
而且,由於導入 UR 協作型機器人時未運用外部資源,對安全措施的投資極少。光洋電子工業僅僅用了一年,就將投資成本回收,驚人的成果讓他們考慮在其他製程中也導入 UR 協作型機器人。Nakatani 先生說:「舉例來說,我們正研究在基板處理製程中,是否可使用機器人將已完成當前處理的基板送至下一站處理等。透過部署 UR 協作型機器人,可將後半製程的品檢人員數量從兩人減到一人。我們公司不僅透過配置資源到其他製程來提高生產力,更重要的是在部署機器人的過程中,我們也對未來的發展更具信心且更有展望。」
- 將觸控面板品檢流程自動化,提升31%的生產力
- 將同一流程的需求人員數量從2減至1,並重新配置人力到其他流程
- 建構系統無須外包,降低成本,並在一年內回收投資
- 體積輕巧、節省空間、無須改變現有產線
- 協同合作且安全
- 學習編程簡單
- 觸控面板反應測試
您準備好進行自動化了嗎?
價格實惠、安全且彈性的協作型機器人讓自動化變得比以前容易,即使對中小型企業來說,也是如此輕鬆、容易上手。