L'Oréal India Private Limited, Chakan, Pune, India
協作型機器人為印度L'Oréal 搬運重物
01 簡介
全球最大化妝品公司之一 L'Oréal 在印度 Pune 工廠遭遇了問題。由於產線末端的作業由人力進行,因此對工人造成高度人體工學風險。協作型機器人部署進行自動堆棧不僅效率高,還可以完全消除人體工學風險,並讓廠房內多種應用部署更加靈活彈性。同時,協作型機器人對員工友善且不須維護,並節省更換棧板的時間,進而提升了5%的工廠設備效率(OEE)。
02 面臨的挑戰
L'Oréal India Private Limited 在印度 Pune 的工廠進行內部人體工學風險評估後,發現其員工在產線末端進行人工處理作業(例如將紙箱堆棧)時存在風險。每個作業員在一班8小時內,要舉起 8,500 公斤重的產品。根據L'Oréal 的分類,這個重量已經達到第四級的人體工學風險,這是對人體和姿勢有危險的最高等級之一,最嚴重等級為第五級。
影片 — L'Oréal 印度工廠內的2 部 UR10 機器人
03 解決方案
為了更即時供應市場所需,而必須變得更加靈活而敏捷。L'Oréal 在印度 Pune 的工廠於 2016 年首次導入優傲科技的協作型機器人。
在安裝協作型機器人之前,在單一應用中,一次只能使用一片棧板。有了協作型機器人後,現在可以同時運用兩片棧板而不須停止生產線,因此每一班可以省下 30 分鐘的時間。由於也節省了更換棧板的時間,該工廠的設備效率也上升了 5%。
印度 L'Oréal 生產單位經理 Mayur Raut 表示:「即便是同一條產線,每個不同班別都有不同的人員前來上班。因此,換班可能會影響產線效率。但是,只要輕鬆一按,就能運用協作型機器人提升製程的準確度。在部署協作型機器人之前,我們擁有不同的設置,光是安裝就需要花費60至70分鐘。有了協作型機器人後,僅需一個按鈕就可轉換成完全不同的應用。」
04 關於產品
L'Oréal 是全球最大化妝品公司之一,自 1992 年起便在印度拓展業務。該公司生產各種不同產品,同時也是香氛、護髮產品及化妝品首屈一指的供應商。
L’Oréal 之所以快速獲得成功,可歸功於其靈活敏捷滿足市場需求的能力。
- 完全消除作業員的高人體工學風險
- 設備效率提高5%
- 使用機器人:2台UR10
- 無年度維護成本
- 易於使用和準確編程
- 減少停機時間
- 能在廠房中靈活重新部署到任何生產線
- 員工免於從事有潛在傷害的任務
- 堆棧作業
您準備好進行自動化了嗎?
價格實惠、安全且彈性的協作型機器人讓自動化變得比以前容易,即使對中小型企業來說,也是如此輕鬆、容易上手。