Pentik Oy
協作型機器人協助芬蘭陶瓷業者施釉塑型,成功改善人體工學和產量
01 簡介
芬蘭波西奧(Posio)的Pentik陶瓷工廠位處世界最北部,想要為其少量多樣化生產模式導入自動化,同時維持工藝特性。該公司選擇優傲科技兩台UR10協作型機器人,接手大量單調重複的餐具施釉塑型作業,確保成果一致,還能改善Pentik員工的人體工學。協作型機器人目前與作業員協作,提供一如既往的手工藝觸感,同時增進十倍的工作站效率。
02 面對的挑戰
在西方國家,幾乎所有陶瓷工廠已將量產部門移往低成本地區。陶瓷藝術家Anu Pentik於1971年成立Pentik公司,以捍衛陶瓷工藝為己任。他的公司想在波西奧創造所有陶瓷產品,藉此對抗這波浪潮。波西奧乃芬蘭直轄市,距離北極圈南方僅數公里之遙。
陶瓷產品的製作需要人力。員工以工具進行餐具施釉與盤子塑型,每天重複相同動作數百次。這些工作可能損傷員工的手、肩膀和背部。
Pentik想要找到解決辦法,能夠讓生產自動化,同時利用資深員工技能,處理附加價值較高的任務,例如品質控管等。員工免於從事這些有礙人體工學的單調工作,雇主形象也會因而提升。
影片 — Pentik Oy, 芬蘭
03
解決方案
Pentik擁有一千多件陶瓷品設計,每項設計都是少量生產。傳統工業型機器人通常固定安裝在圍籬中,專注執行單一作業,這樣的解決方案恐非長久之計。
Pentik使用英國陶土製作餐具。這項材料很像晾乾的橡皮泥(像灰泥一樣的塑型材料)。在燒製前,這些工件非常易碎。在作業時,自動化的機台必須小心翼翼,務必盡可能以相同方式重複動作。在流程開始後,即使是非常細微的凹痕或凹陷,都會讓產品淪為次級品,因為燒製後,這些錯誤看起來就會更加明顯。而協作型機器人能夠完美滿足這些要求。
Pentik開始與奧盧應用科技大學(Oulu University of Applied Sciences,Oamk)一同開發協作型機器人應用。Lassi Kaivosoja當時在Oamk擔任專案工程師,現為Pentik工廠經理。他指導學生設計兩台協作型機器人工作站,執行餐具的施釉塑型。
第一台協作型機器人UR10e負責在餐盤按壓出「凹痕紋路」(dent)。不平整的邊緣正是Kallio餐盤的經典特色,這點相當難以手工製作。Kaivosoja設計了協作型機器人,代替完成這項工作。
製作凹痕紋路時,通常會使用兩個40mm濕潤軌道型磨砂海綿。在餐盤成品工作站中,協作型機器人會從自動塑型產線拿起餐具,接著根據產品類型,由水平或垂直擺放的磨砂海綿上進行塑型。
根據Lassi Kaivosoja所言,最大的挑戰在於找出最精準的壓力,讓協作型機器人在塑型陶土時,能做出理想形狀。磨砂海綿具有彈性,所以無法監控它們的壓力。稍微測試後,程式設計師才有辦法調整為Pentik陶瓷生產所需的壓力。
真空夾爪包含了配備傘齒輪箱的馬達,以及一個氣動式集電滑環。這些能讓吸盤的旋轉不受限制,且可對此編寫程式。
第二台UR10協作型機器人專注於餐具施釉作業。餐具浸入釉料裡,讓餐具在燒製時,形成一層堅硬閃亮的塗層。
在協作型機器人登場前,這項製程是由人工進行。而由協作型機器人製作餐具,必須保留手做的特色。
協作型機器人利用自製的真空夾爪,從托盤拿取物品。托盤有感應器,確保物品處於適當位置。真空夾爪是由一個智慧真空噴射器製成。它會偵測真空的強度,在達到想要的真空時,就會自動關閉吸力。
協作型機器人將陶瓷工件往下放入釉料裡。浸完釉料後,機器人會將陶瓷置於兩個存放處其中一個,當兩處擺滿物件時,機器人會在一旁等待。
Kaivosoja解釋:「協作型機器人模仿Inkeri的手部動作,他是一位備受愛戴的員工,負責這項製程已長達30年。」
一位員工會從存放點拿出工件,進行品質檢查。他們會從工件底部擦去多餘釉料,這樣它才不會黏在燒製設備上。最後,員工會將陶瓷工件放上推車,準備進入窯中燒製,而燒製完成後,工件就會形成一個堅硬耐用的表面。
04 自動化優勢
由於UR機器人能夠執行相同動作,讓誤差最小化,因此改善生產品質,工作效率提高十倍。此外,員工也有更多時間檢驗產品的品質。
在工作環境更加符合人體工學後,員工滿意度隨之提升。這能夠提升雇主形象,幫助這間芬蘭陶瓷工廠吸引更年輕的工人。Kaivosoja表示:「工廠人員很滿意協作型機器人,波西奧所有人員無不樂見其成。」
05 公司介紹
Pentik是一家設計多元的室內設計公司,在過去半個世紀來,已經裝飾了無數的家居。這個家族企業的三位設計師從北極大自然汲取靈感,創作出紡織品、裝飾品和餐具。公司的所有陶瓷產品以及蠟燭,全都產自芬蘭波西奧的陶瓷工廠。
使用的UR機器人: UR10 與 UR10e
- 工作環境更加符合人體工學
- 生產自動化,同時保有工藝特色
- 協助Pentik提升就業吸引力
- 提高生產成本效益
- 簡化工作流程
- 降低品質波動
- 協助作業員完成陶瓷工件施釉流程
- Kallio餐盤塑型
立即開始自動化
價格實惠、安全且彈性的協作型機器人讓自動化變得比以前容易,即使對中小型企業來說,也是如此輕鬆、容易上手。