在苛刻的環境中,可提高品質、生產力和員工福利之協作機器人解決方案。
Prysm 工業向優傲機械人尋求一種解決方案,確保其家族運營之承包注塑業務進一步增強高品質生產,同時提高生產力和員工滿意度 — 透過安裝協同工業機械人手臂 UR5 實現。
挑戰:
對於 Prysm 工業而言,準確性是關鍵。其位於維多利亞州丹頓農的注塑業務擁有 40 多年的高品質集裝箱生產史,並擁有多家澳大利亞最大的零售商客戶。
鑒於此,一致性對他們的公司而言至關重要,因此,多年來,粘貼標籤的任務一直委託給熟練的操作員。然而,公司亦認為這是一項具相當重複性的任務 — 由機械人技術進行可能更好。
優傲機械人的挑戰將是,安裝一個自動化解決方案,可以有效地提供高標準的準確性和容量,並確保工人自由地在其他地方完成更多作業。這意味著,至少能夠匹配之前每 6-7 秒鐘粘貼一個產品標籤的人力效率。
視訊 — UR5 機械人,Prysm 工業,澳大利亞
解決方案:
通過我們澳大利亞分銷商之一的 Sensorplex,引入優傲機械人技術,Prysm 選擇了 UR5 協作機械人作為完美的解決方案,有效應對他們的具體要求和有效載荷。
通過 Sensorplex,為 Prysm 員工提供了基本的培訓,並全面支援協作機械人的實施和運行,為公司提供了靈活的解決方案和快速的投資回報。協作機械人每天都在運行。Prysm 公司報告說,單純張貼標籤的費用便節省了 550 美元,這意味著協作機械人能夠在不到十二個月的時間內收回投資。
現在,協作機械人可以在狹窄的空間內操作各種任務,並能夠輕鬆地重新定位。這意味著,與 Prysm 工作場所的其他自動化解決方案不同的是,協作機械人可以根據需要,在幾分鐘內輕鬆移動並重新設定程式。利用具有教學功能的用戶圖形介面,操作員能夠簡單地抓住機械人手臂,並展示如何執行移動。易用的介面允許工作人員拖放程序完成程式設定。
Prysm 工業現在使用協作機械人實施所有標籤專案。因此,員工可以專注於運行更多機器,並可以在整個工廠內從事更有趣的任務。這意味著,除了提高生產力、靈活性和降低成本之外,還有助於創造一個更加快樂的工作場所。
- 一致性和準確性。
- 提高產能。
- 降低成本,提高員工福祉。
- 投資回收期12 個月。
- 程式設計容易
- 快速設置
- 靈活部署
- 合作安全
- 貼標籤
今日開始使用
甚至對於中小型企業,高性價比,安全和靈活的協作機械人(亦或稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。