Scott Fetzer Electrical Group將優傲機器人架上有輪子上的台車,其機動的性能更提高了生產力和員工的安全
現在,優傲機械人的移動機械人隊伍正在接受日常工作指令,履行電子產品製造商 Scott Fetzer 不斷變化的多種少量生產任務。協作機械人優化產量達 20%,取代員工做單調和有潛在危險的工作,員工現重新調配作更有益的工作。
挑戰:
SFEG 尋求在全球範圍內更具競爭力的方法,同時更多地利用現有機械。
「我們最大的挑戰是,作為多種少量生產商,我們大部份的生產線不會長期運作,所以以傳統方式找方法將機械人放上生產線是一個重大挑戰。」SFEG 營運總裁 Matthew Bush 說。
「我們想建立一支移動、靈活的機械人部隊。我們唯一能做到的就是採用協作機械人。我們只看到了一些產品,UR 機械人是我們認為可以完成這項工作的唯一選擇。UR 機械人擁有一般工業用機械人的速度和精確度,又可在人附近移動和工作。」
視訊 — UR5 & UR10 機械人,Scott Fetzer 電氣集團,美國
解決方案:
SFEG 將 UR 機械人放置在帶有輪子的底座上,UR 機械人移動隊伍現在金屬薄板部門靈活部署,將他們融入於整個生產循環,由在落料壓力機上剪割,到整合、摺疊和電子零件最後裝置。計畫設置額外的機械人幫助推進轉塔壓力機和折彎機。
「我們希望有機械人站在旁邊,等待工作。在工人早上到達時,我們會列印工單,讓機械人移動至當天的任務。」
在電機現場工作的 UR 機械人是 UR5 和 UR10 機械人。UR5 位於生產線盡頭,與向機械人提供電機部分的員工相鄰。UR5 拾取零件,放入支架,拿起鋼絲鉗修剪鋼絲,然後放置零件,由 UR10 機械人揀拾至傳送帶上進行最終組裝。UR5 每天剪切 16,000 根電線,這是一項以前手動完成的工作。
「這是一項潛在造成腕管綜合症的作業。所以,我們認為,這是放置機械人的好地方 — 讓他們得腕管炎!」Bush 說。
通過 Modbus 套口連接,兩台前後工作的 UR 機械人彼此通信。
「我們可以將多個機械人聯鎖在一起,通過 Modbus 讀取 TCP 連接和機械人狀態。我們也可以將資訊傳遞給其他軟件包,並收集資料。其為我們現在開始考慮的很多事情打開了許多通路,」SFEG 的首席工程師 Jamie Cook 說,他發現,與之前的機械人體驗相比,執行時間為之前的三分之一至二分之一。
現在,使用 UR 機械人進行數據收集的新應用之一是對新設計進行即時測試,SFEG 製造的小型電機放置在客戶產品中。
機械人打開和關閉產品之開關,並在接下來的 400 小時運行一分鐘,關閉 30 秒。機械人收集與測試相關的資料,例如,最大安培數、平均安培數以及完成的周期數,並將資料傳輸到資料記憶體。
「這是我們進行生命週期測試的快速方法。我們不必設置很多設備; 最初的程式只花了我們大約 5 分鐘的時間來編寫,」Matt Bush 說。
「這使我們能夠在測試中真正吸引客戶,他們很高興看到我們使用新技術將設計更快地投入生產。其帶給我們的優勢將擊敗數千英里以外的低成本國家中的競爭對手。我們現在正在贏得中國競爭對手的訂單,並將曾經在中國採購的工作也收回來。」
移動 UR 機械人隊伍現在處理的另一項任務是將環氧樹脂填充到電路板中。
「過去,員工會組建一大批電路板,他們會站在那裏手動填充雙組分環氧樹脂,並將其送到硫化生產線。現在,由機械人完成這項任務,使我們能夠一氣呵成,」Bush 說。
「這是一個應用的例子,不會發生在固定式機械人上,因為我們必須每天將機械人移入和移出單元,以拆除環氧機器並清理單元。」運營總監說。
「我們正在重新研究所有新產品的設計,以確保我們能夠用機械人進行裝配。如果不能利用機械人組裝在一起,我們必須回到製圖板,再試一次。」
- 使用靈活的移動機械人,在多種少量的生產中提高競爭力和產量。
- 工人從繁重和單調的任務中解脫出來。
- 靈活部署
- 程式設計容易
- 合作安全
- 點膠
- 生命週期測試
- 機械管理
- 取放
今日開始使用
甚至對於中小型企業,高性價比,安全和靈活的協作機械人(亦或稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。