Close
Choose your language
協作機器人促使產能提升三倍,並在不到一年的時間內收回投資成本
從微型和中型企業成長為中小企業,以及提高生產力和精度,是 SMEW 紡織機械私人有限公司選擇優傲機械人從事紡織機械製造的原因。作為最近採用協作機械人之小型企業之一,SMEW 在一年內將產量提高了 300%。
挑戰:
SMEW 紡織機械私人有限公司自 1958年 以來一直從事紡織機械製造業務。其製造機器用於軟包裝收捲,重繞和定制機器用於收捲。其最初是一家在艾哈邁達巴德已經發展了 50 多年的小型家族企業。
視訊 — UR10 機械人,SMEW 紡織機械私人有限公司,印度
解決方案:
時刻緊跟競爭步伐,並採用最新的技術進步,切實滿足市場需求。這樣,SMEW 紡織機械私人有限公司與優傲機械人合作,2017年1月購入了第一臺 UR10 機械人手臂。這亦符合工業 4.0 人機協作的理念,這對中小企業在智能製造新時代的蓬勃發展至關重要。
UR 協作機械人用於取放作業。這是對員工的一個新補充,同時,簡單而操作友好型功能使得任務的完成變得更加簡單和快捷。
SMEW 在加工完畢後,意識到自己的產量已經從每週 30 臺增加到每週 80-90 臺, 在短短的 8 個月時間內,產量提高了300%。其見證了在不到一年的時間內收回投資。
協作機械人很容易按照工人的要求進行編程,所以,工人對新同事非常滿意,也喜歡與機械人一起工作。
“簡單和不需防護滿足了我們對這些機器的特殊要求。我們的操作員發現其很容易使用。安全功能非常重要,+/- 360° 移動有助於機器人在有限的空間內工作。我們希望與優傲機器人保持長期的合作關係。”
由優傲機械人印度領先的分銷商 Ms. Encon Systems 公司(位於印度北部 Gurgaon)完成這一部署。這個成功的故事證明,國內的中小企業亦能取得傲人的成績。
- 勞動力短缺
- 安全性
- 空間限制
- 投資收回期:一年內
- 快速收回投資
- 對人類安全
- 高效利用空間
- 程式設計容易
- 物料處理
- 機台操作
今日開始使用
甚至對於中小型企業,高性價比,安全和靈活的協作機械人(亦或稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。