TCI New Zealand
UR3與UR5聯手實現全天候生產自動化
01 簡介
TCI當初為了完善貼標與組裝作業,決定選用UR3及UR5等兩套優傲工業機械手臂。而在Design Energy技術人員協助完成初始編程後,TCI的機器人個個都能切中需求。
02 面臨的挑戰
TCI位在紐西蘭奧克蘭市,是當地規模最大的塑膠射出成型廠之一,為眾多產業供貨已有20多年的時間。
舉凡儀表、導航、救難與通訊等設備所採用的重要零組件,一直到琳瑯滿目的零售商品,該公司的成績在國際間有目共睹。然而,TCI為了提升競爭力,決定導入自動化方案以打造更符合成本效益的製程。
TCI曾針對EasiYo優格機的生產線聘請兩名員工,由他們輪流值班12小時,以確保製程不分晝夜地運作。這意味著只要有一人因故無法上班,整條產線就會被迫停工。對該公司而言,這種情況既不經濟也無永續性可言。
影片 — UR3 & UR5 機器人, 紐西蘭 TCI
03 解決方案
TCI屬意的解決方案,不但要在品質保證這方面更上一層樓,還必須足以改善人力配置,讓員工從事內容較不單調乏味的任務。此外,降低成本也是重點之一。
在尋找自動化解決方案的過程中,TCI先經由商展見識到優傲科技的技術,然後在紐西蘭經銷商Design Energy的牽線下正式接觸UR機器人,並由他們設計新工站的整體佈局。
UR3是一款設計輕巧、重量僅11公斤的桌上型機器人,特點包括最大負載3公斤、臂長500公釐以及所有關節均可360度旋轉,非常適合TCI這種空間有限、製程複雜的廠家。
在UR3出師告捷後,TCI順勢導入UR5。這款機器人擁有最大負載5公斤、臂長850公釐等特點,因此適合接手內容重複的危險任務,或是取放、測試等協作型製程。
TCI總經理Quintin Fowler表示:「這些機器人的設定簡單易懂,重新編程也只需要幾分鐘的時間。但對我們而言,最大賣點之一在於它們足以確保製程全天候不中斷,排除人為因素導致生產中斷的風險。」
- 避免員工從事內容高度重複的任務
- 打造更加可靠一致的製程
- 有效降低成本
- 簡易編程
- 快速設定
- 靈活部署
- 人機協作安全無虞
- 貼標
- 組裝
立即開始自動化
價格實惠、安全且彈性的協作型機器人讓自動化變得比以前容易,即使對中小型企業來說,也是如此輕鬆、容易上手。