美國-舍弗勒集團
美國舍弗勒集團善用ActiNav機台操作,快速節省成本並提升生產力與勞力利用率
01
簡介
美國舍弗勒集團(Schaeffler Group USA)在南卡羅來納州的奇羅(Cheraw)設有兩座工廠,負責生產高精密引擎零件以及工業產品。該集團決定採用優傲科技(UR) ActiNav機台操作套件,透過UR5e 協作型機器人實現組裝線自動化,進而提升勞力利用率以及生產效率。ActiNav系統能夠從零件混雜的箱中取料,然後精準地擺放至自動輸送帶以供組裝。此舉的好處包括:這種重複性高、乏人問津的工作不再需要大量人力;有了動作一致、全年無休的機器人加入,生產力馬上提升7%;公司更因此每年省下15萬美元。
02
面臨的挑戰
在奇羅廠內,4位作業員在全天候運作的產線上執行給料作業,以生產可變凸輪定時系統(VCT)的零件(可改善內燃機的效能並減少排放量)。工作內容既單調又枯燥,因此乏人問津。此外,由於這批產線距離其他設備較遠,工人不便調派至其他區域。而當他們因為休息或其他因素離開崗位時,生產也會被迫停擺。
舍弗勒的特殊機械團隊,也就是所謂的「Sondermaschinenbau」(SMB),負責開發並製造特殊設備,為的就是讓自動化系統在舍弗勒廠區發揚光大,進而惠及外部客戶。產線則要求SMB提供一套解決方案,目的是改善員工利用率、整體效率以及生產成本。
然而,生產線上的機械裝料自動化相當具有挑戰性。零件一般由外部廠商生產後散裝供貨,再加上每個零件都具有複雜的幾何外形,因此擺放至輸送帶進行下一道加工流程前,零件方向必須精準無誤。若按照傳統的自動化機台操作,將零件放在定向盤上,成本勢必大增。
影片 — 美國舍弗勒集團
03
解決方案
ActiNav系統的關鍵優勢在於,它能夠在方向不一的零件堆中揀取所需零件,然後精準擺放。在全新的ActiNav工作站上,作業員只要將零件倒入多個箱子中,便可移動至下一道流程。ActiNav的3D感應器會掃描箱子,以便系統為優傲協作型機器人計算適當的取放模式,接著依照零件的方向進行擺放。零件方向朝上時,機器人會直接放上輸送帶;若零件方向朝下,機器人則會將零件放在再定向工作站上進行翻轉,然後重新揀取並正確擺放至輸送帶,輕鬆滿足12秒內完成生產週期的要求。
零件放上輸送帶後,會被送到下一個工站。當所需零件揀取完畢後,系統會觸發UR5e 機器人啟動零件箱的更換程序,讓機器人可以繼續揀取下一個箱子內的零件,完全無需作業員操心。
短短三個月,ACTINAV成績斐然
ActiNav系統的成效立竿見影,例如作業人力從原本的四人減為三人,給料作業員可轉調至其他產線執行高精密任務。此外,每年更直接省下15萬美元的成本,投資不到一年的時間就回本。透過製程自動化,舍弗勒不但減少停機時間以及勞力利用不足的情況,還衝高了產線的整體設備效率(OEE),生產效率提升7%。
即使操作機器人的經驗有限,也能透過優傲學院加速整合
SMB的機械設計工程師Aman Bhave加入這項專案時,在程式設計這方面的經驗相當有限。但他後來發現,優傲學院線上課程可提供必要協助。Bhave表示:「我當時有點懷疑自己能否在幾個月內學會這套系統,但是當我開始跟著教學課程實際操作系統時,我發現它並不複雜。即使沒有經驗的人也能輕鬆地按步就班,整合作業流程。」
Bhave在開始整套系統前看完了整個教學課程,並在筆電上安裝免費的URSim離線模擬器。他能夠在一個螢幕上觀摩相關教學步驟,同時在另一個螢幕上進行離線編程與模擬機器人程式。
- 解決人力短缺問題
- 提高效率與機械產出
- 解決定向零件的需求,進而避免成本增加
- 為全天候產線增加7%的生產力
- 讓寶貴人力從一成不變的人工作業中,轉投入附加價值更高的任務,每年節省15萬美元
- 直覺化整合與程式設計,即使沒有經驗也能輕鬆上手
- 經過認證的完整套件可提供簡單的隨插即用解決方案,全球各地工廠一體適用
- ActiNav彈性機械裝料套件可全天候運作,從大箱子中揀取外型複雜且方向不一的零件,然後精準擺放,進而增加機械產出。
今日開始使用
協作型機器人(cobot)既安全又靈活,更符合成本效益,即使中小企業也能輕鬆實現生產自動化。