Close
Choose your language
全球第一協作型機器人製造商
打造全新 e系列
![](/media/1802296/ur5.png)
五大關鍵優勢
採用 e 系列,讓您領先競爭對手
我們的 e 系列協作型機器人,象徵著我們對生產力、適應性及可靠度的所有認知與理念。e 系列協作型機器人不僅具備直覺化的程式編寫介面與多樣化的用途,更可搭配各式各樣的附加裝置/功能,不論您所屬的產業、營運規模或產品屬性為何,都可完美和您的生產流程結合。
e 系列協作型機器人在設計時即考量未來的潛在需求,可擴充其功能來配合您的事業成長,不論是處理新任務或發現不同用途,都可讓您在眾多競爭對手中脫穎而出,保持領先。
e 系列協作型機器人將可為您帶來超越當下需求的機器人自動化體驗。您準備好全速迎接未來了嗎?
01
02
03
04
05
00 / 05
彈性部署
一部協作型機器人,無限應用可能
讓優傲科技的協作型機器人與您一同探索機器人部署的無限可能。我們的協作型機器人不僅輕巧、不占空間,且可輕鬆二次部署至多種應用情境中,而不需改變產線配置。UR 協作型機器人可快速在不同任務間轉移,若為重複性的工作,更可方便地重複使用相同程式,讓客戶僅以單一協作型機器人,即可有彈性地將單一廠房內的多種人工作業加以自動化。
Universal Robots+ 生態系亦可提高 e 系列協作型機器人的多樣性,以各式各樣的末端夾治具及軟體,滿足每一種配置及應用情境的需求。
部署及工作自動化的無限可能
輕鬆編寫程式
每個人都能運用的無限可能
別去什麼電腦補習班了。只要有 Universal Robots 學院,人人都可以是機器人的程式設計師。擁有 Universal Robots 將可讓您省下聘請專業程式設計師的成本。我們的 3D 介面不僅專利註冊在案,而且直覺易用,廠房內的任何一個人都可以成為程式設計師,就算沒有相關經驗也沒關係。UR 機器人的示教器直覺易用、方便上手,讓操作者只要將機器人手臂移動到指定的路點,就可編寫機器人程式。或者,也可在觸控平板上,使用拖放功能進行程式編寫。
就算是要將最複雜的任務轉移給 UR 協作型機器人,也可運用內建的力 / 力矩感應器輕鬆讓機器人學習。內建的力 / 力矩感應器靈敏度高,可偵測最微小的動作,讓 UR 協作型機器人程式編寫的精確度高,輕鬆勝任需要高準確度的任務。
只要有 Universal Robots 學院,人人都可在 90 分鐘內成為機器人程式設計師
快速安裝
您隨手可得的便利性
有了 UR 協作型機器人,可讓機器人部署所需的時間,從數周減少到數小時。我們的協作型機器人不需特殊的電氣裝配,只要連接到任何普通插座即可運作。
直覺易用的使用者介面讓設置、安裝及產線整合都更加簡單。Universal Robots+ 產品均為隨插即用,確保整合過程輕鬆簡便,讓生產力再創新高。e 系列協作型機器人亦具備 32 組工業 I/O 接頭 (24 V),以及乙太網路介面。
從機器人開箱、安裝到首次任務程式編寫,只要一小時
快速回收投資
不論企業規模大小,投資報酬領先群雄
UR 機器人為客戶帶來先進機器人自動化及協作型機器人的所有優勢,且不需負擔以往所需的相關附加成本,例如機器人程式編寫、設置及安全防護設施。
UR 機器人讓機器人自動化更加普及,不論中小企業、少量生產,或以往因傳統解決方案成本高昂而受阻的其他應用情境,都可躋身機器人自動化之列。
位於美國的消防設備製造商 Task Force Tips 過往因傳統機器人解決方案所需的安全防護及彈性不佳等因素,阻礙了自動化所能創造的效益,正是最佳的範例。在 Task Force Tips 引進了四部 UR 協作型機器人操作其 CNC 車床後,不但降低了人力需求,同時提高生產時數,僅花了 34 天即回收投資。
每天 24 小時的生產力。全年 365 天不停歇
安全協作
協作無障礙,生產力再創新高
我們的協作型機器人可接手危險或枯燥環境中的費力工作,將生產過程中的危險降到最低。有了 UR 的專利安全功能,您可創造勞工智慧及機器人高效率的完美結合,加速生產力提升及事業成長。UR 協作型機器人中的安全功能 (例如自訂停止時間及停止距離限制) 能確保協作型機器人在作業員旁邊共同作業時的安全性。
17 項安全功能
所有安全限制功能均可分別擁有兩個數值 (正常與較低)
![](/media/1802299/robot3.png)
![](/media/1802300/robot4.png)
![](/media/1802298/robot2.png)
![](/media/1802301/robot5.png)
![](/media/1802297/robot1.png)
了解e系列家族
滿足任何需求的協作解決方案
e 系列家族有三個成員:UR3e、UR5e 及 UR10e。每款協作型機器人的臂長及負載都不同,但具備相同的精確度、準確度及可靠度,任何生產線都可完美適用。
![The UR3e - collaborative robotic arm with a payload of 3kgs and a reach radius of 500 mm.](/media/1802339/ur3_01_r.png)
UR3e
UR3e 小巧但威力十足,負載最高可達 3kgs,臂長則達 500mm。UR3e 作為桌上型機器人,不但所有腕關節都可 360 度轉動,且末端關節可無限轉動,能輕鬆處理高精確度的工作及輕型的組裝任務。
下載 UR3e 相關資訊
![The UR5e - collaborative robotic arm for automating low-weight processing tasks, with a 5kgs payload and a 850mm reach radius.](/media/1802340/ur5_05lv2.png)
UR5e
UR5e 是 UR 協作型機器人家族內的中型成員,能處理輕量的加工任務,負載最高達 5kgs,臂長達 850mm。UR5e 不僅易於編寫程式且設置快速,是體積與力量間的完美平衡。
下載 UR5e 相關資訊
![The UR10e - collaborative robotic arm to automate tasks up to 10kgs, with no compromise on precission and a reach radius of 1300mm.](/media/1802341/ur10_01_l.png)
UR10e
UR10e 作為 UR 協作型機器人家族內最強大的成員,能處理最大負載 10kgs 之內的自動化工作,且維持相同的高精確度。最大達 1300mm 的臂長能處理廠房內的包裝或堆棧任務,即使不同作業區域間的距離較長,也能輕鬆勝任。
下載 UR10e 相關資訊
![](/media/1807831/ur16e-heavy-duty-collaborative-robotjpg.jpg)
UR16e
我們的協作式機器人產品系列中的最新產品 UR16e,為準備在未來變革的合作夥伴提供協作性創新、以人為本的 UX 以及適用於各種用途的生態系統。透過最靈活的自動化平臺改變做事方式,將雄心轉化為成果
下載 UR16e 相關資訊
用e系列改變您對生產流程的既有認知
![](/media/1802336/plus_small.png)
![](/media/1802335/plus_big.png)
Universal Robots+ 客製化
打造您專屬的完美機器人解決方案
Universal Robots+ 展示間有著各種 Universal Robots+ 認證的末端夾治具、軟體及配件,由許多全球最佳開發商精心設計,能完美用於 UR 機器人手臂。
最受歡迎的末端夾治具及配件
現在開始