Close
Choose your language
外型輕巧的重載型協作型機器人
全新UR30磅礴登場
更輕巧、更迅速、更強大
臂長
1300 mm / 51.2 in
負載
30 kg / 66.13 lbs
佔用空間
Ø 245 mm
重量
63.5 kg / 139.9 lbs
外型輕巧、性能優異
UR30採用UR20同款架構,一樣具有佔地空間小、負載能力優異等特點,再加上出色的運動控制功能,不但可以承載重型物件,還有能力處理扭力需求更高的任務,例如高精密螺絲鎖附作業。此外,由於負載高達30kg,無論是搭配不同夾爪從事機台操作,或從事重物堆棧,都是提升生產力的最佳利器。
重載舉升作業
UR30可有效避免舉升重物時的傷害或意外風險,並確保以恆定速度順利完成堆棧任務。
多工作業
UR30可視不同的機台操作需求,搭配各式夾爪。從移除工件、清潔零件到存放新物料一氣呵成,有效實現產能最大化。
精密度無懈可擊
UR30具備高扭力旋轉關節與力矩感測器,即使在作業員難以觸及的區域,也能展現一致的螺絲鎖附成果。此外,機器人內建穩定模式,在預防保護性停機的同時,仍可維持作業安全。
產品內容
UR30標準版包括UR30機械手臂、控制箱、3PE示教器(三段啟動開關裝置)、電源線、手臂與控制箱之間的纜線,以及使用手冊。 除上述品項外,標準版UR30無提供應用套件或週邊配件,意者請另行選購。
3PE示教器
控制箱
- UR30出廠時一律搭配三段啟動開關裝置,也就是所謂的3PE示教器。這款示教器內建優傲科技領先業界的機器人操控軟體 PolyScope ,可確保人機協作時的最佳安全性。
控制箱
- UR30標準控制箱可在各種作業環境中運作,重量僅12 kg(26.4 lbs),並提供示教器基座以利收納。此控制箱是掌管機器人力道、安全功能和溝通的核心樞紐,可在管理UR30系統運作時,提供既輕巧又有效率的解決方案。
貨真價實的負載效能
現在就與協作型機器人攜手迎向未來,帶領團隊與時俱進。當機器人移動重物的距離達到上限時,別讓末端夾治具的安裝方式成為束縛。即使不同物件需要不同的舉升模式,甚或導致重心偏移,別擔心,UR30都能傾力相助。
安全第一的研發考量
即時且專業的現場支援
- 隨著機器人的負載、速度和臂長不斷提升,操作安全始終是我們的第一優先考量。優傲科技的工程團隊全力專注研發,為的就是打造出安全無虞的協作型機器人。而他們投入心力所得到的成果,如今也為安全的人機協作樹立典範。
即時且專業的現場支援
- 不論是臨時修繕或定期檢查,優傲科技的經銷夥伴都會迅速派遣人員到場服務,以確保您的協作型機器人隨時都能展現最大價值。
UR支援
凡購買優傲科技的協作型機器人,即可享有「UR支援」這款核心服務項目,
內容包括成功部署和持續運作UR30所需的資源。以 myUR 支援入口網站為例,除提供與維修、備品、軟體更新、參考文件有關的資訊外,還可參與優傲 學院的免費線上學習課程。
I此外,用戶亦可透過一對一諮詢服務 ,解決部署前後的各種需求。
專為製程精進所設計
我們除了將打造觸手可及的自動化視為己任外,更致力於實現安全的人機互動協作模式,藉此協助客戶推動事業轉型。
快速部署
即使是未經訓練的操作者,也可享受開箱即用的體驗。從拆箱、組裝到針對第一項簡單任務進行編程,通常不到一小時就能完成。
節省空間
即使是在布局已定且腹地有限的廠房內,UR協作型機器人也可憑藉佔用空間小的優勢,為既現有產線開啟自動化的契機。
節能省電
導入自動化後,您將有機會讓製程自行運作,且無需派員隨時監控。此外,UR協作型機器人要比傳統工業機器人來得更省電。
人機協作安全無虞
UR協作型機器人一律內建安全功能,包括力量感測和碰撞偵測等技術。換言之,即使沒有加裝安全圍籬(經過安全評估後),您也能放心與UR機器人並肩協作,在營造安全的作業環境之餘,進而提升生產力。
運動控制
UR30的軟體功能經過強化,可將機械手臂和新關節結構承受的應力減至最低。
因此,即使作業時臂長及負載皆達上限,仍不影響UR30全速運作。
發揮協作型機器人最大價值
優傲學院提供一系列循序漸進的編程範例和教學課程,以利初步排解問題。
還有其它疑問?
我們精心準備了UR30常見問題集,歡迎至UR官網FAQ網頁查詢。.
索取報價
請填寫右側表單,我們將盡快與您聯絡。
輕鬆邁向自動化:
- 首先請填寫表單。
- 接著UR團隊將與您接洽,深入了解您的自動化需求。此外還可安排專員進行免費的實機展示。
- 優傲科技將針對您的業務需求,提供最有效益的解決方案和報價。