Close
Choose your language
協作型機器人徹底改變市場遊戲規則
優傲科技所推出的協作型機器人,讓製造商能夠受益於先進的機器人自動化,不再苦於傳統機器人所衍生的額外成本,例如編程艱深難懂、設定曠日費時,甚或為工站加裝安全圍籬等。有了UR機器人,即便是從事少量多樣化生產的製造商,都能輕鬆導入自動化。
觀看影片協作型機器人何以勝出
協作型機器人價格實惠、使用者友善且配置靈活度高。它們讓自動化變得更簡單,並且適用於世界各地各種規模的企業,且設計能與人類共同協作。以上這些優勢讓協作型機器人改變了各種應用的市場趨勢。
在下方選擇協作型機器人並進行比較
UR3e | UR7e | UR12e | UR16e | UR20 | UR30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
半徑 |
500 mm
/ 19.7 ins |
850 mm
/ 33.5 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
900 mm
/ 35.4 ins |
1750 mm
/ 68.9 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
負重 |
3 kg
/ 6.6lbs |
5 kg
/ 11 lbs |
12.5 kg
/ 27.55 lbs |
16 kg
/ 35.3 lbs |
25 kg
/ 55.12 lbs |
35 kg
/ 77.16 lbs |
空間占用 | Ø 128 mm | Ø 151 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm | Ø 245 mm |
重量 |
11.2 kg
/ 24.7 lbs |
20.6 kg
/ 45.4 lbs |
33.5 kg
/ 73.9 lbs |
33.1 kg
/ 73 lbs |
64 kg
/ 141.1 lbs |
63.5 kg
/ 139.9 lbs |
了解更多 了解更多 | 了解更多 了解更多 | 了解更多 了解更多 | 了解更多 了解更多 | 了解更多 了解更多 | 了解更多 了解更多 |
嚮往製程自動化嗎?
對於絕大多數的製造商而言,協作型機器人是一項相當理想的生產利器,因為它們能協助企業全體員工達到績效目標。優傲科技在此邀您一同深入了解,帶動企業成長、提高生產力、改善生產品質以及打造優質職場環境的成功之道。
成功案例
優傲科技至今已售出逾90,000台協作型機器人,每天在全世界數千個生產環境下運作。作為先進工具的一員,優傲機械手臂具有簡單易用的特點,足以應對多變的市場波動性,因此備受各種規模的企業與組織青睞。UR機器人所提供的靈活部署與快速回本等優勢,更是製造商在任何市場競爭中勝出的必要關鍵。在追求事業成長的路上,讓優傲科技與您堅定協作同行。
了解優傲客戶成功背後的故事
更多協作型機器人應用案例
了解協作型機器人如何降低自動化門檻。歡迎閱讀我們部落格文章,體會機器人不再遙不可及。
協作型機器人如何為您的產業帶來改變?
協作型機器人擁有可靈活部署等特點,因此當敏捷成為經營條件之一時,它絕對是您的最佳選擇。不論是針對產出或精準度進行最佳化調整、在不同工站間穿梭,或是在新產線上重新部署,全都難不倒UR機器人。再加上設定簡單易懂,讓它們能夠快速作業,協助您立即收到成效。
了解協作型機械手臂如何實現產業轉型。