<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • g-Series

SP7 Smart Panel

Aftageligt at-tool panel med integreret 2PE-freedrive

SP7 bringer programmering ud til selve arbejdspunktet, hvilket giver operatører mulighed for at anvende PolyScope X Smart Skills og oplære direkte ved værktøjet i stedet for at skulle vende tilbage til pendanten. Det aftagelige design beskytter panelet i svejse-, bearbejdnings- eller andre miljøer med høj eksponering.

Værktøjsnær styring via PolyScope X Teach Mode Programmer direkte på robotten via Smart Panel og PolyScope X Teach Mode, hvilket reducerer behovet for at bevæge sig mellem pendant og arbejdsstykke. Integrationen med PolyScope X Smart Skills accelererer programoprettelse og iteration.

Integreret 2PE-freedrive-knap Kompatibel tohåndsstyring via en integreret 2PE-freedrive-knap. ISO 10218-1:2025-kompatibelt sikkerhedsdesign understøtter sikker interaktion ved værktøjet uden yderligere hardware.

Aftageligt panel til flere robotter Det aftagelige panel beskytter mod snavsede, våde eller andre miljøer med høj eksponering (f.eks. svejsning, bearbejdning) efter oplæring. Et enkelt panel kan bruges på tværs af flere robotter for at forbedre udnyttelsen.

Oplev Gen 7 i aktion

Oplev, hvordan Gen 7 hjælper producenter med at implementere intelligent automation hurtigere med en platform designet til ydeevne, skalerbarhed og problemfri integration. Book din demo, eller få et tilbud i dag.