g-Series
UR10g-1750
10 kg nyttelast med 1750 mm udvidet rækkevidde
Bygger på den samme præcise lineære bevægelse og højhastighedsacceleration som sin forgænger (UR8 Long), nu med en forbedret værktøjsflange, der leverer Ethernet og 24/48 V, 3A kontinuerlig strøm direkte ved håndleddet for enklere sensor- og kameraintegration.
- Nyttelast
- 8 kg (17,6 lbs)
- Udvidet nyttelast
- 10 kg (22 lbs)
- Rækkevidde
- 1750 mm (68,9 in)
- Maksimal TCP-hastighed
- 5 m/s
- Vægt
- 44,7 kg (98,5 lbs)
Forbedret værktøjsflange Integreret 1 Gb Ethernet, 24 V/48 V strøm (5 A peak, 3 A kontinuerlig) og sikkerhedsklassificerede indgange ved g-Series værktøjsflangen muliggør kameraer, sensorer og EOAT'er med højere effekt, samtidig med at ekstern kabelføring elimineres. M8-kompatibilitet bevarer eksisterende investeringer i økosystemet.
Miljøklassificering: IP65 Alle g-Series-robotter er IP65-klassificerede til industrielle produktionsmiljøer, med færre komponenter og en indkapslet ledkonstruktion for forbedret driftssikkerhed.
LED-lysring Hurtigt overblik over cellestatus via en LED-lysring ved robottens base.
Maksimal nyttelast | 10 kg (22.0 lbs) |
|---|---|
Rækkevidde | 1750 mm (68.9 in) |
Robotvægt | 44.7 kg (98.5 lbs) |
Fodaftryk | Ø 204 mm (8.0 in) |
Positionsreproducerbarhed pr. ISO 9283 | ±0,08 mm |
Maks. TCP-hastighed | 5 m/s |
Frihedsgrader | 6 roterende led |
Ledydeevne |
|
Værktøjsflangens mekaniske interface | EN ISO-9409-1-50-4-M6 |
Værktøjsflangens elektriske interfaces |
|
Strømforbrug - moderat | 350 W |
Støj | < 55 dB(A) |
IP-klassificering | IP65 |
Funktioner |
|
Overensstemmelse | TUV-certificeret til:
|