g-Series
UR17g-1300
17,5 kg nyttelast, 1300 mm rækkevidde, 5 m/s
En kompakt, letvægts formfaktor, nu kombineret med g-Series værktøjsflange-konnektivitet — 1 Gb Ethernet og 24/48 V, 3A kontinuerlig strøm ved håndleddet — til direkte sensor- og kameraintegration. Industriel konstruktion holder cyklustiderne korte, i takt med at opgavekompleksiteten stiger.
- Nyttelast
- 15 kg (33,1 lbs)
- Udvidet nyttelast
- 17,5 kg (38,6 lbs)
- Rækkevidde
- 1300 mm (51,2 in)
- Maksimal TCP-hastighed
- 5 m/s
- Vægt
- 40,7 kg (89,7 lbs)
Forbedret værktøjsflange Integreret 1 Gb Ethernet, 24 V/48 V strøm (5 A peak, 3 A kontinuerlig) og sikkerhedsklassificerede indgange ved g-Series værktøjsflangen muliggør kameraer, sensorer og EOAT'er med højere effekt, samtidig med at ekstern kabelføring elimineres. M8-kompatibilitet bevarer eksisterende investeringer i økosystemet.
Miljøklassificering: IP65 Alle g-Series-robotter er IP65-klassificerede til industrielle produktionsmiljøer, med færre komponenter og en indkapslet ledkonstruktion for forbedret driftssikkerhed.
LED-lysring Hurtigt overblik over cellestatus via en LED-lysring ved robottens base.
Maksimal nyttelast | 17.5 kg (38.6 lbs) |
|---|---|
Rækkevidde | 1300 mm (51.2 in) |
Robotvægt | 40.7 kg (89.7 lbs) |
Fodaftryk | Ø204 mm |
Positionsreproducerbarhed pr. ISO 9283 | ±0.05 mm |
Maks. TCP-hastighed | 5 m/s |
Frihedsgrader | 6 roterende led |
Ledydeevne | Base: +/-360 grader (arbejdsområde ), +/-180 grader/s (maks. hastighed) Skulder: +/-360 grader (arbejdsområde ), +/-180 grader/s (maks. hastighed) Albue: +/-360 grader (arbejdsområde ), +/-240 grader/s (maks. hastighed) Håndled 1: +/-360 grader (arbejdsområde ), +/-300 grader/s (maks. hastighed) Håndled 2: +/-360 grader (arbejdsområde ), +/-300 grader/s (maks. hastighed) Håndled 3: +/-360 grader (arbejdsområde ), +/-300 grader/s (maks. hastighed) |
Værktøjsflangens mekaniske interface | EN ISO-9409-1-50-4-M6 |
Værktøjsflangens elektriske interfaces |
|
Strømforbrug - moderat | 350 W |
Støj | < 55 dB(A) |
IP-klassificering | IP65 |
Funktioner |
|
Overensstemmelse | TUV-certificeret til:
|