g-Series
CB7 Core
IP54-Schaltschrankcontroller, 40 % schnellerer Prozessor
Der CB7 Core ist die 7. Generation der industriellen Steuerungsplattform von Universal Robots in einem kompakten, servicefreundlichen Gehäuse mit verbesserten Steckverbindern und längeren Kabellängen für höhere Betriebszeit und mehr Integrationsflexibilität. Drei 1-Gb-Ethernet-Anschlüsse und 16 konfigurierbare DI/DO – die als Sicherheits-I/O zugewiesen werden können – vereinfachen die Systemarchitektur ohne externe Hardware. Angetrieben von PolyScope X.
40 % schnellerer Prozessor Ein 40 % schnellerer Prozessor im Vergleich zum CB5.6 verbessert die Programmausführung und die Kommunikationsreaktionsfähigkeit. Drei 1-Gb-Ethernet-Anschlüsse, konfigurierbare DI/DO und analoge I/O sowie ein 24-V-DC-4-A-Netzteil unterstützen die flexible Integration von Sensoren und Geräten ohne zusätzliche Infrastruktur.
Erweiterte Ethernet- und USB-Konnektivität Drei 1-Gb-Ethernet-Anschlüsse ermöglichen die Multi-Netzwerk-Kommunikation für SPS, HMIs, MES und Bildverarbeitungssysteme. USB-Typ-A- und Typ-C-Anschlüsse ermöglichen die direkte Verbindung von Peripheriegeräten, Speichermedien und Zubehör. Konfigurierbare I/O- und Kommunikationsschnittstellen unterstützen flexible Systemarchitekturen.
Industrielle Kommunikation Unterstützt Modus, Ethernet/IP-Adapter, PROFINET und OPC-UA-Kommunikation.
IP54-Gehäuse Das IP54-Gehäuse ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in staubigen oder spritzwassergefährdeten Umgebungen ohne zusätzliches Schutzgehäuse. Industrietaugliche Steckverbinder verbessern die Verbindungsstabilität und Langlebigkeit.
Kompaktes, servicefreundliches Design Eine um 30 % geringere Baugröße im Vergleich zum CB5.6 ermöglicht kompaktere Installationen. Die gehäusefreie Compact-AC-Konfiguration bietet ein noch kompakteres Design und ermöglicht die direkte Integration in Maschinenarchitekturen. Verlängerte Roboter- und Teach-Pendant-Kabel unterstützen größere Zellenlayouts.
Abmessungen | 393 x 284 x 201 mm |
|---|---|
Gewicht | 11 kg (24.3 lbs) |
IP-Schutzklasse | IP54 |
Netzwerk | 3x 1-Gb-Ethernet – direkte Kommunikation mit SPS, HMIs, MES, Bildverarbeitungssystemen |
USB |
|
I/O | 16 konfigurierbare digitale I/O, 4 analoge I/O, 4 Quadratur-Digitaleingänge |
Stromversorgung | 24 V DC, 4A |
Kabeloptionen | 6m, 12m |
Konformität | TÜV-zertifiziert nach UL1740 und EMV |
Gen 7 in Aktion erleben
Erfahren Sie, wie Gen 7 Herstellern hilft, intelligente Automation schneller einzuführen – mit einer Plattform, die für Leistung, Skalierbarkeit und nahtlose Integration entwickelt wurde. Vereinbaren Sie noch heute Ihre Demo oder fordern Sie ein Angebot an.