<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • g-Series

SP7 Smart Panel

Abnehmbares Panel am Werkzeug mit integrierter 2PE-Freedrive-Funktion

SP7 bringt die Programmierung an den Arbeitsort und ermöglicht es Bedienern, PolyScope X Smart Skills zu nutzen und direkt am Werkzeug zu teachen, statt zum Pendant zurückzukehren. Das abnehmbare Design schützt das Panel in Schweiß-, Bearbeitungs- oder anderen stark beanspruchten Umgebungen.

Steuerung am Werkzeug über den PolyScope X Teach Mode Programmieren Sie direkt am Roboter über das Smart Panel und den PolyScope X Teach Mode, wodurch das Hin- und Herlaufen zwischen Pendant und Werkstück reduziert wird. Die Integration mit PolyScope X Smart Skills beschleunigt die Programmerstellung und -iteration.

Integrierte 2PE-Freedrive-Taste Konforme, beidhändige Führung über eine integrierte 2PE-Freedrive-Taste. Das ISO 10218-1:2025-konforme Sicherheitsdesign unterstützt eine sichere Interaktion am Werkzeug ohne zusätzliche Hardware.

Abnehmbares Paneldesign für mehrere Roboter Das abnehmbare Panel schützt nach dem Teachen vor schmutzigen, feuchten oder stark beanspruchten Umgebungen (z. B. Schweißen, Bearbeitung). Ein einziges Panel kann für mehrere Roboter verwendet werden, um die Auslastung zu verbessern.

Gen 7 in Aktion erleben

Erfahren Sie, wie Gen 7 Herstellern hilft, intelligente Automation schneller einzuführen – mit einer Plattform, die für Leistung, Skalierbarkeit und nahtlose Integration entwickelt wurde. Vereinbaren Sie noch heute Ihre Demo oder fordern Sie ein Angebot an.