g-Series
TP7 Core
11,6-Zoll-Full-HD-Touchscreen, unter 1,4 kg
Der TP7 Core verfügt über neu gestaltete doppelte 3PE-Griffe, die mehrere Handpositionen für zusätzlichen Komfort unterstützen, während ein virtueller Joystick in PolyScope X ein schnelleres und präziseres Jogging während der Einrichtung ermöglicht. Ein im Feld austauschbares Kabel und ein von außen zugänglicher Steckverbinder vereinfachen den Service und reduzieren die Ausfallzeit zwischen Wartungsbesuchen.
11,6-Zoll-Full-HD-Multi-Gesten-Display und leichtes Design
Das IPS-Display mit großem Betrachtungswinkel und Multi-Gesten-Unterstützung verbessert die Sichtbarkeit und erleichtert die Programmierung aus jeder Position. Das leichte Design (1,39 kg) und die neu gestalteten doppelten 3PE-Griffe ermöglichen das Halten des Pendants in mehreren Positionen, um die Belastung bei langen Programmiersitzungen zu reduzieren.
Konfigurierbare Smart Buttons
Der TP7 verfügt über zwei konfigurierbare Smart Buttons, die mit benutzerdefinierten Smart Skills programmiert werden können, um schnellen Zugriff auf häufig verwendete Vorgänge zu ermöglichen.
Robustes Gehäuse und im Feld austauschbares Kabel
Das robuste Pendant-Gehäuse unterstützt einen zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen. Das im Feld austauschbare Teach-Pendant-Kabel ist in Längen bis zu 12 m erhältlich, um größere Workcells zu unterstützen, und der Kabelstecker ist von außen zugänglich, was den Service vereinfacht und die Ausfallzeit reduziert.
Native 3PE-Sicherheit (ISO 10218-1:2025)
Integrierte 3-Positionen-Zustimmschalter (3PE) unterstützen einen sicheren manuellen Betrieb gemäß den aktualisierten Anforderungen der ISO 10218-1:2025, mit integrierter Sicherheitsfunktionalität, die den Integrationsaufwand reduziert.
Display | 11,6" (295 mm) Full HD 1920×1080, Multi-Gesten, IPS mit großem Betrachtungswinkel |
|---|---|
Gewicht | 1,39 kg (3.06 lbs) |
Abmessungen | 302 x 241 x 52 mm |
Bedienelemente |
|
Funktionen |
|
IP-Schutzklasse | IP54 |
Konformität | Konform mit EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1 und UL1740 |
Gen 7 in Aktion erleben
Erfahren Sie, wie Gen 7 Herstellern hilft, intelligente Automation schneller einzuführen – mit einer Plattform, die für Leistung, Skalierbarkeit und nahtlose Integration entwickelt wurde. Vereinbaren Sie noch heute Ihre Demo oder fordern Sie ein Angebot an.