<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • g-Series

UR10g-1750

10 kg Traglast mit 1750 mm erweiterter Reichweite

Baut auf derselben präzisen Linearbewegung und Hochgeschwindigkeitsbeschleunigung wie sein Vorgänger (UR8 Long) auf, jetzt mit einem verbesserten Werkzeugflansch, der Ethernet und 24/48 V, 3 A Dauerstrom direkt am Handgelenk für eine einfachere Sensor- und Kameraintegration liefert.

Nutzlast
8 kg (17,6 lbs)
Erweiterte Nutzlast
10 kg (22 lbs)
Erreichen
1750 mm (68,9 in)
Maximale TCP-Geschwindigkeit
5 m/s
Gewicht
44,7 kg (98,5 lbs)

Verbesserter Werkzeugflansch Integriertes 1-Gb-Ethernet, 24-V-/48-V-Stromversorgung (5 A Spitzenstrom, 3 A Dauerstrom) und sicherheitszertifizierte Eingänge am g-Series-Werkzeugflansch ermöglichen Kameras, Sensoren und leistungsstärkere Endeffektoren (EOATs) bei gleichzeitigem Verzicht auf externe Verkabelung. Die M8-Kompatibilität schützt bestehende Investitionen in das Ökosystem.

Umgebungsschutzklasse: IP65 Alle g-Series-Roboter sind mit IP65 für industrielle Produktionsumgebungen zertifiziert, mit weniger Komponenten und einem gekapselten Gelenkdesign für verbesserte Zuverlässigkeit.

LED-Lichtring Zellstatus auf einen Blick über einen LED-Lichtring an der Basis des Roboters.

Gen 7 in Aktion erleben

Erfahren Sie, wie Gen 7 Herstellern hilft, intelligente Automation schneller einzuführen – mit einer Plattform, die für Leistung, Skalierbarkeit und nahtlose Integration entwickelt wurde. Vereinbaren Sie noch heute Ihre Demo oder fordern Sie ein Angebot an.