<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • g-Series

UR17g-1300

17,5 kg Traglast, 1300 mm Reichweite, 5 m/s

Eine kompakte, leichte Bauform, jetzt kombiniert mit g-Series-Werkzeugflansch-Konnektivität – 1-Gb-Ethernet und 24/48 V, 3 A Dauerstrom am Handgelenk – für die direkte Integration von Sensoren und Kameras. Das industrietaugliche Design hält die Zykluszeiten kurz, selbst wenn die Aufgabenkomplexität zunimmt.

Nutzlast
15 kg (33,1 lbs)
Erweiterte Nutzlast
17,5 kg (38,6 lbs)
Erreichen
1300 mm (51,2 in)
Maximale TCP-Geschwindigkeit
5 m/s
Gewicht
40,7 kg (89,7 lbs)

Verbesserter Werkzeugflansch Integriertes 1-Gb-Ethernet, 24-V-/48-V-Stromversorgung (5 A Spitzenstrom, 3 A Dauerstrom) und sicherheitszertifizierte Eingänge am g-Series-Werkzeugflansch ermöglichen Kameras, Sensoren und leistungsstärkere Endeffektoren (EOATs) bei gleichzeitigem Verzicht auf externe Verkabelung. Die M8-Kompatibilität schützt bestehende Investitionen in das Ökosystem.

Umgebungsschutzklasse: IP65 Alle g-Series-Roboter sind mit IP65 für industrielle Produktionsumgebungen zertifiziert, mit weniger Komponenten und einem gekapselten Gelenkdesign für verbesserte Zuverlässigkeit.

LED-Lichtring Zellstatus auf einen Blick über einen LED-Lichtring an der Basis des Roboters.

Gen 7 in Aktion erleben

Erfahren Sie, wie Gen 7 Herstellern hilft, intelligente Automation schneller einzuführen – mit einer Plattform, die für Leistung, Skalierbarkeit und nahtlose Integration entwickelt wurde. Vereinbaren Sie noch heute Ihre Demo oder fordern Sie ein Angebot an.