<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • g-Series

UR18g-950

Der kompakte, hochbelastbare Cobot

Der UR18g-950 vereint Kraft und Agilität und unterstützt größere Endeffektoren beim Heben schwererer Lasten, während er gleichzeitig leicht genug ist, um problemlos an den meisten Standard-Portalsystemen montiert zu werden. Mit einer Reichweite von 950 mm und Geschwindigkeiten von bis zu 4 m/s eignet er sich ideal für schnelle Pick-and-Place-Anwendungen, bei denen die Verkürzung der Zykluszeiten entscheidend ist.

Nutzlast
18 kg (39,7 lbs)
Erreichen
950 mm (37,4 in)
Maximale TCP-Geschwindigkeit
4 m/s
Gewicht
39,2 kg (86,4 lbs)

Verbesserter Werkzeugflansch Integriertes 1-Gb-Ethernet, 24-V-/48-V-Stromversorgung (5 A Spitzenstrom, 3 A Dauerstrom) und sicherheitszertifizierte Eingänge am g-Series-Werkzeugflansch ermöglichen Kameras, Sensoren und leistungsstärkere Endeffektoren (EOATs) bei gleichzeitigem Verzicht auf externe Verkabelung. Die M8-Kompatibilität schützt bestehende Investitionen in das Ökosystem.

Umgebungsschutzklasse: IP65 Alle g-Series-Roboter sind mit IP65 für industrielle Produktionsumgebungen zertifiziert, mit weniger Komponenten und einem gekapselten Gelenkdesign für verbesserte Zuverlässigkeit.

LED-Lichtring Zellstatus auf einen Blick über einen LED-Lichtring an der Basis des Roboters.

Gen 7 in Aktion erleben

Erfahren Sie, wie Gen 7 Herstellern hilft, intelligente Automation schneller einzuführen – mit einer Plattform, die für Leistung, Skalierbarkeit und nahtlose Integration entwickelt wurde. Vereinbaren Sie noch heute Ihre Demo oder fordern Sie ein Angebot an.