<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal
  • g-Series

CB7 Core

Contrôleur en armoire IP54, processeur 40 % plus rapide

Le CB7 Core est la plateforme de contrôle industriel 7ᵉ génération d’Universal Robots, intégrée dans un boîtier compact conçu pour faciliter la maintenance. Ses connecteurs améliorés et ses longueurs de câble étendues contribuent à améliorer la disponibilité et à offrir davantage de flexibilité lors de l’intégration.

Trois ports Ethernet 1 Gb et 16 E/S numériques configurables, pouvant être affectées aux fonctions de sécurité, simplifient l’architecture du système en limitant le recours à du matériel externe. Le CB7 Core fonctionne avec PolyScope X.

Processeur 40 % plus rapide
Un processeur 40 % plus rapide que celui du CB5.6 améliore l’exécution des programmes et la réactivité des communications. Trois ports Ethernet 1 Gb, des E/S numériques configurables, des E/S analogiques et une alimentation 24 V CC, 4 A permettent d’intégrer facilement capteurs et périphériques sans infrastructure supplémentaire.

Connectivité Ethernet et USB étendue
Trois ports Ethernet 1 Gb permettent de communiquer simultanément avec plusieurs réseaux pour connecter automates, IHM, systèmes MES et systèmes de vision. Les ports USB Type-A et Type-C permettent de connecter directement périphériques, supports de stockage et accessoires. Les E/S et interfaces de communication configurables offrent une grande flexibilité dans la conception de l’architecture du système.

Communications industrielles
Prise en charge de Modbus, EtherNet/IP Adapter, PROFINET et OPC UA.

Boîtier IP54
Le boîtier IP54 assure un fonctionnement fiable dans les environnements exposés à la poussière ou aux projections d’eau, sans nécessiter de protection supplémentaire. Les connecteurs de qualité industrielle renforcent la fiabilité et la durabilité des connexions.

Conception compacte et facile à maintenir
Un encombrement réduit de 30 % par rapport au CB5.6 permet des installations plus compactes. La configuration Compact AC sans armoire va encore plus loin en matière de compacité et peut être intégrée directement dans l’architecture des machines. Les câbles de robot et de teach pendant plus longs facilitent également l’installation dans des cellules de plus grande taille.

Découvrir Gen 7 concrètement

Découvrez comment Gen 7 s'appuie sur une plateforme performante, l'évolutivité et une intégration transparente pour aider les fabricants à déployer en un temps record une automatisation intelligente. Réservez votre démo ou demandez un tarif dès aujourd'hui.