g-Series
SP7 Smart Panel
Panneau amovible au niveau de l’outil avec commande Freedrive 2PE intégrée
Le SP7 permet de programmer directement au plus près de l’application, en donnant aux opérateurs la possibilité d’activer les Smart Skills de PolyScope X et d’effectuer l’apprentissage au niveau de l’outil, sans avoir à retourner sur le teach pendant. Son design amovible permet également de protéger le panneau dans les environnements exposés, comme le soudage, l’usinage ou d’autres applications exigeantes.
Smart Panel SP7
Contrôle au niveau de l’outil avec PolyScope X Teach Mode
Programmez directement au niveau du robot grâce au Smart Panel et à PolyScope X Teach Mode, en limitant les allers-retours entre le teach pendant et la pièce. L’intégration avec les Smart Skills de PolyScope X accélère la création et l’exécution des programmes.
Bouton Freedrive 2PE intégré
Le bouton Freedrive 2PE intégré permet un guidage manuel à deux mains répondant aux exigences de sécurité. Sa conception conforme à la norme ISO 10218-1:2025 permet une interaction sûre au niveau de l’outil sans matériel supplémentaire.
Panneau amovible utilisable sur plusieurs robots
Le panneau amovible peut être retiré après l’apprentissage afin de le protéger des conditions sales, humides ou fortement exposées, comme le soudage ou l’usinage. Un même panneau peut être utilisé sur plusieurs robots et ainsi optimiser son utilisation.
Freedrive | Bouton freedrive 2PE intégré — conforme à la norme ISO 10218-1:2025 |
|---|---|
Contrôle au niveau de l'outil | Mode Teach de PolyScope X + Smart Skills déclenchés au niveau de l'outil |
Boutons | 3 boutons configurables + API ouverte pour les partenaires tiers |
Utilisation | Un seul panneau utilisable sur plusieurs robots |
Indice de protection | IP65 |