<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Vai al contenuto principale
  • g-Series

CB7 Core

Controller in armadio IP54, processore 40% più rapido

Il CB7 Core è una piattaforma di controllo industriale di 7ª generazione di Universal Robots, in un involucro compatto e pronto per l'assistenza, con connettori migliorati e cavi più lunghi per un uptime superiore e una maggiore flessibilità di integrazione. Tre porte Ethernet 1 Gb e 16 I/O digitali configurabili, assegnabili come I/O di sicurezza, semplificano l'architettura del sistema senza hardware esterno. Alimentato da PolyScope X.

Processore 40% più rapido Un processore 40% più rapido rispetto al CB5.6 migliora l'esecuzione dei programmi e la reattività delle comunicazioni. Tre porte Ethernet 1 Gb, I/O digitali e analogici configurabili e un alimentatore 24 V DC 4 A supportano l'integrazione flessibile di sensori e dispositivi senza infrastrutture aggiuntive.

Connettività Ethernet e USB estesa Tre porte Ethernet 1 Gb consentono la comunicazione multi-rete per PLC, HMI, MES e sistemi di visione. Le porte USB Type A e Type C consentono il collegamento diretto di periferiche, dispositivi di archiviazione e accessori. Le interfacce I/O e di comunicazione configurabili supportano architetture di sistema flessibili.

Comunicazione industriale Supporta le comunicazioni Modus, adattatore Ethernet/IP, PROFINET e OPC UA.

Involucro IP54 L'involucro IP54 garantisce un funzionamento affidabile in ambienti polverosi o soggetti a schizzi, senza la necessità di un ulteriore involucro protettivo. I connettori di livello industriale migliorano la stabilità e la durata della connessione.

Design compatto e pronto per l'assistenza Un'impronta ridotta del 30% rispetto al CB5.6 consente installazioni più compatte. La configurazione Compact AC senza armadio presenta un design ancora più compatto e consente l'integrazione diretta nelle architetture delle macchine. I cavi estesi per robot e console di programmazione supportano layout di cella più grandi.

Scopri Gen 7 in azione

Scopri come Gen 7 aiuta i produttori a implementare l'automazione intelligente più velocemente, grazie a una piattaforma progettata per prestazioni, scalabilità e integrazione senza soluzione di continuità. Prenota oggi la tua demo o richiedi un preventivo.