<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale
  • g-Series

SP7 Smart Panel

Pannello removibile sull'utensile con freedrive 2PE integrato

SP7 porta la programmazione sul punto di lavoro, consentendo agli operatori di utilizzare le Smart Skill di PolyScope X e di eseguire il teaching direttamente sull’utensile invece di tornare alla console. Il suo design protegge il pannello in ambienti di saldatura, lavorazione o altri ambienti ad alta esposizione.

Controllo sull’utensile tramite la modalità Teach di PolyScope X
Programma direttamente sul robot tramite lo Smart Panel e la modalità Teach di PolyScope X, riducendo gli spostamenti tra console e pezzo. L’integrazione con le Smart Skill di PolyScope X accelera la creazione e l’iterazione dei programmi.

Pulsante freedrive 2PE integrato
Guida manuale a due mani conforme, tramite un pulsante freedrive 2PE integrato. Il design di sicurezza conforme alla norma ISO 10218-1:2025 supporta un’interazione sicura sull’utensile senza hardware aggiuntivo.

Design del pannello removibile, multi-robot
Il pannello removibile protegge da ambienti sporchi, umidi o ad alta esposizione (ad es. saldatura) dopo il teaching. Un unico pannello può essere utilizzato su più robot per migliorare l’utilizzo.

Scopri Gen 7 in azione

Scopri come Gen 7 aiuta i produttori a implementare l'automazione intelligente più velocemente, grazie a una piattaforma progettata per prestazioni, scalabilità e integrazione senza soluzione di continuità. Prenota oggi la tua demo o richiedi un preventivo.