<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Vai al contenuto principale
  • g-Series

TP7 Core

Touchscreen Full HD da 11,6", inferiore a 1,4 kg

Il TP7 Core dispone di doppie impugnature 3PE ridisegnate che supportano diverse posizioni della mano per un maggiore comfort, mentre un joystick virtuale in PolyScope X consente un jog più rapido e preciso durante la configurazione. Un cavo sostituibile sul campo e un accesso esterno al connettore semplificano l’assistenza e riducono i tempi di inattività tra gli interventi di manutenzione.

Display multi-gesto Full HD da 11,6 pollici e design leggero
Il display IPS con ampio angolo di visione e supporto multi-gesture migliora la visibilità e facilita la programmazione da qualsiasi posizione. Il design leggero (1,39 kg) e le doppie impugnature 3PE ridisegnate consentono di tenere la console in diverse posizioni per ridurre lo sforzo durante le lunghe sessioni di programmazione.

Smart Button configurabili
Il TP7 dispone di 2 Smart Button configurabili che possono essere programmati con Smart Skill personalizzate per un accesso rapido alle operazioni utilizzate di frequente.

Involucro robusto e cavo sostituibile sul campo
L’involucro robusto della console garantisce un funzionamento affidabile in ambienti industriali. Il cavo della console di programmazione, sostituibile sul campo, è disponibile in lunghezze fino a 12 m per supportare celle di lavoro più grandi, e il connettore del cavo è accessibile dall’esterno per semplificare l’assistenza e ridurre i tempi di inattività.

Sicurezza 3PE nativa (ISO 10218-1:2025)
Gli interruttori di attivazione a tre posizioni (3PE) integrati supportano un funzionamento manuale sicuro, in linea con i requisiti aggiornati della norma ISO 10218-1:2025, con funzionalità di sicurezza integrata che riduce lo sforzo di integrazione.

Scopri Gen 7 in azione

Scopri come Gen 7 aiuta i produttori a implementare l'automazione intelligente più velocemente, grazie a una piattaforma progettata per prestazioni, scalabilità e integrazione senza soluzione di continuità. Prenota oggi la tua demo o richiedi un preventivo.