<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 본문으로 건너뛰기
  • g-Series

CB7 Core

IP54 캐비닛 컨트롤러와 40% 더 빠른 프로세서

CB7 Core는 유니버설 로봇의 7세대 산업용 제어 플랫폼입니다. 컴팩트하고 유지보수가 용이한 인클로저에 개선된 커넥터와 더 긴 케이블을 적용해 시스템 가동 시간을 늘리고 통합 유연성을 높였습니다. 또한 3개의 1 Gb 이더넷 포트와 안전 I/O로 지정할 수 있는 16개의 구성 가능한 DI/DO를 제공해 별도의 외부 하드웨어를 추가하지 않고도 시스템 아키텍처를 간소화할 수 있습니다. CB7 Core는 PolyScope X로 구동됩니다.

40% 더 빠른 프로세서
CB5.6보다 40% 빠른 프로세서를 탑재해 프로그램 실행 성능과 통신 응답성을 높였습니다. 3개의 1 Gb 이더넷 포트, 구성 가능한 DI/DO, 아날로그 I/O, 24 V DC·4 A 전원 공급 기능을 갖춰 별도의 인프라를 추가하지 않고도 센서와 장치를 유연하게 통합할 수 있습니다.

확장된 이더넷 및 USB 연결 기능
3개의 1 Gb 이더넷 포트를 통해 PLC, HMI, MES, 비전 시스템과 여러 네트워크에서 동시에 통신할 수 있습니다. USB Type-A 및 Type-C 포트를 통해 주변 기기와 저장 장치, 액세서리를 직접 연결할 수 있습니다. 구성 가능한 I/O와 다양한 통신 인터페이스를 활용해 시스템 아키텍처를 유연하게 구성할 수 있습니다.

산업용 통신
Modbus TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET, OPC UA 등 주요 산업용 통신 프로토콜을 지원합니다.

IP54 등급 인클로저
IP54 보호 등급의 인클로저를 적용해 별도의 보호 하우징 없이도 먼지가 많거나 물이 튈 수 있는 환경에서 안정적으로 사용할 수 있습니다. 산업용 커넥터를 적용해 연결 안정성과 내구성도 높였습니다.

컴팩트하고 유지보수가 용이한 설계
CB5.6 대비 설치 면적을 30% 줄여 좁은 공간에도 설치할 수 있습니다. 캐비닛이 필요 없는 Compact AC 구성은 크기를 한층 더 줄여 장비에 직접 통합할 수 있습니다. 더 긴 로봇 케이블과 티치 펜던트 케이블을 제공해 대형 셀도 유연하게 구성할 수 있습니다.

Gen 7의 실제 작동 모습 살펴보기

Gen 7은 성능과 확장성, 원활한 통합을 고려해 설계된 플랫폼입니다. Gen 7이 제조업체의 지능형 자동화 도입을 어떻게 앞당기는지 알아보세요. 지금 데모를 예약하거나 가격을 문의하세요.