g-Series
SP7 Smart Panel
2PE 프리드라이브 기능을 내장한 툴 장착형 탈착식 패널
SP7은 작업 지점에서 로봇을 직접 프로그래밍할 수 있도록 설계되었습니다. 작업자는 기존 티치 펜던트로 돌아갈 필요 없이 PolyScope X Smart Skills를 활용해 툴 위치에서 바로 로봇을 티칭할 수 있습니다. 티칭이 끝나면 패널을 분리할 수 있어 용접이나 기계 가공처럼 오염 물질과 습기에 노출되기 쉬운 환경에서도 패널을 안전하게 보호할 수 있습니다.
PolyScope X 티치 모드를 활용한 툴 측 제어
스마트 패널과 PolyScope X 티치 모드를 활용하면 작업 지점에서 로봇을 직접 프로그래밍할 수 있어 티치 펜던트와 작업물 사이를 오가는 시간을 줄일 수 있습니다. PolyScope X Smart Skills와 연동되어 프로그램을 더욱 빠르게 생성하고 반복 작업도 간편하게 설정할 수 있습니다.
내장형 2PE 프리드라이브 버튼
내장된 2PE 프리드라이브 버튼을 사용하면 관련 안전 요구사항을 준수하면서 양손으로 로봇을 직접 가이딩할 수 있습니다. ISO 10218-1:2025를 준수하도록 설계된 안전 기능이 내장되어 있어 별도의 하드웨어 없이도 툴 위치에서 로봇을 안전하게 조작할 수 있습니다.
탈착식 패널 및 다중 로봇 지원
티칭이 끝나면 패널을 분리할 수 있어 용접이나 기계 가공 현장의 오염 물질과 습기 등으로부터 패널을 보호할 수 있습니다. 하나의 패널을 여러 대의 로봇에 연결해 사용할 수 있어 장비 활용도를 높일 수 있습니다.
프리드라이브 | 통합 2PE 프리드라이브 버튼 — ISO 10218-1:2025 준수 |
|---|---|
툴 제어 | 툴에서 트리거되는 PolyScope X 티칭 모드 + Smart Skills |
버튼 | 3개의 설정 가능한 버튼 + 타사 파트너를 위한 개방형 API |
활용도 | 하나의 패널을 여러 로봇에서 사용 가능 |
보호 등급 | IP65 |