<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 본문으로 건너뛰기
  • g-Series

TP7 Core

11.6인치 풀 HD 터치스크린, 무게 1.4 kg 미만

TP7 Core에는 다양한 위치에서 편안하게 잡을 수 있도록 새롭게 설계한 듀얼 3PE 그립이 적용되었습니다. PolyScope X의 가상 조이스틱을 사용하면 설정 과정에서 로봇을 더욱 빠르고 정밀하게 조그할 수 있습니다. 현장에서 교체할 수 있는 케이블과 외부에서 쉽게 접근할 수 있는 커넥터를 적용해 유지보수를 간소화하고 가동 중단 시간을 줄였습니다.

11.6인치 풀 HD 디스플레이와 경량 설계
넓은 시야각의 IPS 디스플레이와 멀티터치 제스처 기능을 지원해 다양한 각도에서도 화면을 선명하게 확인하고 편리하게 프로그래밍할 수 있습니다. 1.39 kg의 가벼운 무게와 새롭게 설계된 듀얼 3PE 그립 덕분에 여러 자세로 펜던트를 편안하게 잡을 수 있어 장시간 프로그래밍할 때도 부담이 적습니다.

설정 가능한 스마트 버튼
TP7 Core에는 설정 가능한 스마트 버튼 2개가 있습니다. 사용자 지정 Smart Skills를 할당해 자주 사용하는 기능을 빠르게 실행할 수 있습니다.

견고한 하우징과 현장 교체형 케이블
견고한 펜던트 하우징은 산업 현장에서도 안정적인 작동을 지원합니다. 현장에서 교체할 수 있는 티치 펜던트 케이블은 최대 12 m 길이로 제공되어 대형 워크셀에도 적용할 수 있습니다. 케이블 커넥터는 외부에서 쉽게 접근할 수 있어 유지보수가 간편하며, 유지보수로 인한 가동 중단 시간도 줄일 수 있습니다.

내장형 3PE 안전 기능(ISO 10218-1:2025)
내장된 3-위치 활성화(3PE) 스위치는 개정된 ISO 10218-1:2025 요구사항에 부합하는 안전한 수동 모드 작동을 지원합니다. 필요한 안전 기능이 펜던트에 내장되어 있어 시스템 통합 과정도 간소화할 수 있습니다.

Gen 7의 실제 작동 모습 살펴보기

Gen 7은 성능과 확장성, 원활한 통합을 고려해 설계된 플랫폼입니다. Gen 7이 제조업체의 지능형 자동화 도입을 어떻게 앞당기는지 알아보세요. 지금 데모를 예약하거나 가격을 문의하세요.