<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Przejdź do treści głównej
  • g-Series

CB7 Core

Kontroler w szafie IP54, procesor o 40% szybszy

CB7 Core to 7. generacja przemysłowej platformy sterowania firmy Universal Robots, w kompaktowej, łatwej w serwisowaniu obudowie z lepszymi złączami i dłuższymi przewodami. Trzy porty Ethernet 1 Gb i 16 konfigurowalnych DI/DO — które można przypisać jako bezpieczne I/O — upraszczają architekturę systemu bez zewnętrznego sprzętu. Zasilany przez PolyScope X.

Procesor o 40% szybszy Procesor o 40% szybszy w porównaniu z CB5.6 poprawia wykonywanie programów i responsywność komunikacji. Trzy porty Ethernet 1 Gb, konfigurowalne DI/DO i analogowe I/O oraz zasilacz 24 V DC 4 A wspierają elastyczną integrację czujników i urządzeń bez dodatkowej infrastruktury.

Rozszerzona łączność Ethernet i USB Trzy porty Ethernet 1 Gb umożliwiają komunikację wielosieciową z kontrolerami PLC, HMI, MES i systemami wizyjnymi. Porty USB Type A i Type C umożliwiają bezpośrednie podłączenie urządzeń peryferyjnych, pamięci masowej i akcesoriów. Konfigurowalne interfejsy I/O i komunikacyjne wspierają elastyczne architektury systemów.

Komunikacja przemysłowa Wspiera komunikację Modus, adapter Ethernet/IP, PROFINET i OPC UA.

Obudowa IP54 Obudowa IP54 zapewnia niezawodne działanie w środowiskach zapylonych lub narażonych na zachlapanie, bez potrzeby dodatkowej obudowy ochronnej. Złącza klasy przemysłowej poprawiają stabilność i trwałość połączenia.

Kompaktowa, łatwa w serwisowaniu konstrukcja Zmniejszona o 30% zabudowa w porównaniu z CB5.6 umożliwia bardziej kompaktowe instalacje. Bezszafowa konfiguracja Compact AC charakteryzuje się jeszcze bardziej kompaktową konstrukcją i umożliwia bezpośrednią integrację z architekturami maszyn. Wydłużone przewody robota i panelu uczenia wspierają większe układy stanowisk.

Zobacz Gen 7 w akcji

Odkryj, jak Gen 7 pomaga producentom wdrażać inteligentną automatyzację szybciej, dzięki platformie zaprojektowanej z myślą o wydajności, skalowalności i bezproblemowej integracji. Zarezerwuj demonstrację lub poproś o cennik już dziś.