<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Przejdź do treści głównej
  • g-Series

SP7 Smart Panel

Odłączany panel przy narzędziu ze zintegrowaną funkcją freedrive 2PE

SP7 przenosi programowanie do miejsca pracy, umożliwiając operatorom korzystanie z Smart Skills PolyScope X i uczenie robota bezpośrednio przy narzędziu, bez konieczności powrotu do panelu uczenia. Jego zdejmowana konstrukcja chroni panel w środowiskach spawalniczych, obróbczych lub innych o wysokim narażeniu.

Sterowanie przy narzędziu poprzez tryb Teach PolyScope X Programuj bezpośrednio na robocie za pomocą Smart Panel i trybu Teach PolyScope X, redukując konieczność przemieszczania się między panelem uczenia a obrabianym przedmiotem. Integracja z Smart Skills PolyScope X przyspiesza tworzenie i iterację programów.

Zintegrowany przycisk freedrive 2PE Zgodne, dwuręczne prowadzenie za pomocą zintegrowanego przycisku freedrive 2PE. Konstrukcja bezpieczeństwa zgodna z normą ISO 10218-1:2025 wspiera bezpieczną interakcję przy narzędziu bez dodatkowego sprzętu.

Odłączana konstrukcja panelu do wielu robotów Zdejmowany panel chroni przed zabrudzeniem, wilgocią lub wysokim narażeniem (np. spawanie, obróbka) po zakończeniu uczenia. Jeden panel można wykorzystywać w wielu robotach, zwiększając wykorzystanie.

Zobacz Gen 7 w akcji

Odkryj, jak Gen 7 pomaga producentom wdrażać inteligentną automatyzację szybciej, dzięki platformie zaprojektowanej z myślą o wydajności, skalowalności i bezproblemowej integracji. Zarezerwuj demonstrację lub poproś o cennik już dziś.